Häiriösuojatut kaapelit rakennuksiin ja teollisuuteen

Cca-luokan paloturvallisuutta ja häiriösuojausta rakennuksiin ja teollisuuteen

Halogeenittomat EMC-suojatut Draka MCCMK-HF C-PRo® ja MCCMO-HF C-PRo® ovat markkinoiden ainoat, enintään 16 mm2:n poikkipintaiset Cca-paloturvallisuusluokan kaapelit tehokasta häiriösuojausta ja korkeaa paloturvallisuutta vaativiin kohteisiin. Niillä on lisäksi kolmannen osapuolen varmentama Prysmian E Path -ympäristömerkki.

Elo 01, 2025 - 09:50 a.p.

MCCMK-HF C-PRo® on paloturvallinen energiakaapeli, joka tarjoaa tehokkaan suojan sekä sähkömagneettisia että radiotaajuushäiriöitä vastaan. Tuote soveltuu monipuolisesti sisä-, ulko- ja maa-asennuksiin. Korkealuokkainen eristys ja vaippa takaavat joustavuuden asennuksessa sekä kestävyyden käytössä.

MCCMO-HF C-PRo® on ihanteellinen mittaus- ja ohjausjärjestelmiin, joissa signaalin eheys on ensiarvoisen tärkeää. Erinomainen häiriösuojaus takaa luotettavan toiminnan myös pitkillä etäisyyksillä. Tuote on saatavana useilla johdinlukumäärillä.

Tuotteet on valmistettu Oulun tehtaallamme. 

Sähköasennusstandardin SFS 6000 mukaisesti Cca-s1,d1,a1-luokan kaapeleita suositellaan käytettäväksi erityisesti:

  • Julkisissa tiloissa (koulut, sairaalat, ostoskeskukset)
  • Vaativissa teollisuusympäristöissä
  • Infrastruktuurihankkeissa (tunnelit, asemat)

Prysmian- ja Draka-tuotteet tarjoavat laajimman valikoiman kaapeleita vaativimpiinkin kohteisiin.