Prysmian Ecoslim® puolittaa muovin määrän liityntäverkon rakentamisessa

luokat:

Prysmian Ecoslim® -ratkaisu koostuu markkinoiden pienemmistä Sirocco® HD ja Sirocco® Extreme -mikrokanavakaapeleista sekä EasenetXS Ecoslim® -mikrokanavista, joiden halkaisija 10/7 mm on perinteistä kanavakokoa pienempi.

Kes 13, 2023 - 12:00 a.p.

Prysmian Ecoslim® puolittaa kuituverkon rakennuksessa käytettyjen muovien kokonaismäärän verkon toiminnallisuudesta tinkimättä! Ecoslim® tekee verkon asennuksesta kevyempää, tehokkaampaa ja kestävämpää.

Ecoslim® -mikrokanavat valmistetaan 90-prosenttisesti korkealaatuisesta uudelleen käyttöön otetusta polyeteenistä, mikä vähentää entisestään CO2-päästöjä ja jätettä. Valmistusmateriaalien lisäksi vähemmän tilaa vievä tuote vähentää CO2-päästöjä logistiikassa, varastoinnissa ja pakkausmateriaaleissa. Ecoslim® -asennus säästää jopa 60 % varastotilaa ja 60 % logistiikkakuluja. Pienemmät painot ja pidentyneet toimituspituudet per kela sekä paremmat puhallusominaisuudet tekevät asennuksesta jopa kolme kertaa nopeampaa verrattuna perinteiseen 14/10 mm kanavakokoon.

Verkon keskityspisteissä tarvitaan lisäksi vähemmän energiaa vieviä kaivuutöitä ja maa-aineisten käsittelyä,  mikä laskee edelleen kustannuksia, nopeuttaa töitä ja vähentää töiden aikaisia liikenteen esteitä.

Prysmian Groupin kumppaneineen suorittamissa testeissä Ecoslim® -ratkaisun osoitettiin tehostavan valokuituverkkojen toteutusta lähes kaikissa prosessivaiheissa ja soveltuvan kaikkiin verkkotopologioihin ilman olemassa olevien suunnitelmien muuttamista.

"Tässä on hieno innovaatio Prysmianilta, jota KPN on hyödyntänyt ja jonka avulla voimme olla edelläkävijöitä yhdessä alana. Vaikuttavaa! Tästä ratkaisusta voi hyvinkin tulla uusi standardi!" - Rob Walsweer, Innovaatio- ja kehityspäällikkö, Allinq Labs

Ennätyksellinen pakkaustiheys

Ecoslim® -ratkaisu hyödyntää Sirocco-kaapeleiden ennätyksellistä pakkaustiheyttä. Sirocco HD -kaapeleiden kuituna on Prysmian Groupin kehittämä BendBright-A2 200 µm:n taivutussietoinen yksimuotokuitu (ITU-T G.657.A2), joka on pitkälle tulevaisuuteen kestävä ratkaisu. Prysmian PicoTube -tekniikan ansiosta kuitujen pakkaustiheys on maailmanennätysluokkaa.

Lue lisää aiheesta täällä. 

Kaikki kaapelimme löydät kätevästi verkosta: fi-catalogue.prysmiangroup.com