Kaikki irti auringosta kestävillä TECSUN-kaapeleilla!

TECSUN on Prysmian Groupin kehittämä, kestävä erikoiskaapeli aurinkoenergian tuotantoon ja jakeluun.

Kes 13, 2023 - 12:00 a.p.

Tuoteperhe on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti aurinkosähköjärjestelmissä myös vapaasti liikuteltavina tai roikkuvina asennuksina -40 °C - +120 Celsius-asteen lämpötiloissa kaikissa ympäristöolosuhteissa.

TECSUN-kaapelit sopivat ulko- ja sisäasennuksiin - esimerkiksi kaapelihyllyyn, kanavaan tai seinälle. Ne voidaan asentaa joko kiinteästi, ripustaa vapaasti tai jättää liikuteltaviksi. Monipuolisten asennusmahdollisuuksiensa vuoksi TECSUN-kaapelit helpottavat suunnittelua ja asennusta erilaisissa käyttökohteissa. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi myös Protecting Class II -suojaustason laitteistoissa.

Halogeeniton TECSUN täyttää ainoana aurinkokaapelina EN 50618 -vaatimukset. Kaapelin eristys ja ulkovaippa ovat mekaanisesti kestäviä ja kestävät myös syövyttäviä kemikaaleja sekä äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita, kuten matalia ja korkeita lämpötiloja, UV- ja otsonivaikutusta sekä pitkäaikaista upottamista veteen. Prysmian Groupin laaja tuotetestaus ja laadunvalvonta takaavat kaapelin luotettavuuden myös Suomen haastavissa ilmasto-oloissa. TECSUN on kestävä valinta pitkäikäisiin energiainvestointeihin.

Yksi suurimpia asiakaskohteitamme, joissa Prysmian TECSUN -kaapeleita on käytetty aurinkosähkömoduulien kaapelointiin on Weesow-Willmersdorf-aurinkopuisto Saksassa. Sen on rakentanut yksi maan ja koko Euroopan suurimmista energiayhtiöistä, yli 22 000 henkeä työllistävä EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), jolla on noin 5,5 miljoonaan asiakasta.

Weesow-Willmersdorfin aurinkopuiston kapasiteetti on yli 180 megawattia, ja se tuottaa energian noin 50 000 kotitalouden tarpeisiin vähentäen 129 000 tonnia CO2-päästöjä. Prysmian Group toimitti aurinkopuistoon yhteensä 7 500 km TECSUN PV -kaapelia.

Lue lisää aurinkokennokaapeleista

Tiesitkö nämä 10 asiaa aurinkokennokaapeleista?