Terawatt customer case Kesko Onnela 1600

Terawatin kaikkien aikojen suurin urakka

Kuinka paljon kaapelia tarvitaan rakennukseen, joka vastaa laajuudeltaan kahtatoista jalkapallokenttää ja on kerrostalon korkuinen? Asiaa on vaikea hahmottaa, varmastikin useita satoja kilometrejä.

Maa 11, 2025 - 10:59 a.p.

Kysymys osuu onnistuneen projektinjohdon kovaan ytimeen – huolelliseen tarpeiden ennakointiin sekä sujuvaan tiedonkulkuun tukun ja kaapelivalmistajan kanssa. Näin toteaa Terawatin projektipäällikkö Heikki Penninkangas. Hän vetää sähköjärjestelmien osaurakkaa Keskon Onnelassa, joka on kuutioissa mitattuna maan suurin meneillään oleva rakennushanke.

Terawatin palveluksessa on noin 120 sähköisen talotekniikan ammattilaista, jotka palvelevat maanlaajuisesti tukikohtinaan Vantaan ja Oulun toimipisteet. Yhtiölle on parinkymmenen vuoden aikana kertynyt kattava referenssilista asunto- ja toimitilakohteista. Viime vuodet ovat tuoneet mukanaan myös sähköautojen latauksen ja aurinkopuistojen järjestelmähankkeet.

Parhaillaan on työn alla Onnisen ja K-Auton käyttöön tuleva logistiikkakeskus Hyvinkäällä. Hankkeen projektinjohdosta ja päätoteutuksesta vastaa Haahtela, ja sähköjärjestelmien osaurakasta vastuu on Terawatilla. Kyse on Keskon tähän asti suurimmasta yksittäisestä rakennushankkeesta. Noin 85 000 neliömetrin rakennus vastaa kooltaan kahtatoista jalkapallokenttää, ja tonttia ympäröi 2,5 kilometriä aitaa.

- Allekirjoitettuamme sopimuksen juhannuksen aikaan vuonna 2023, oli edessä historiamme suurin sähköistysurakka koskaan. Neuvotteluihin valmistellut ehdotukset ja esitetyt ratkaisut kääntyivät työksi, jonka mittakaava on ainutlaatuinen, Heikki Penninkangas kuvailee.

Erikoispitkät voimakaapelit rakennusten välille

- Sähköjärjestelmien osaurakka kattoi logistiikkakeskuksen päärakennuksen, teknisen rakennuksen ja ulkoalueet. Kaapelitoimittajaksi valitsimme yhdessä Onnisen kanssa Prysmianin, joka on meille pitkäaikainen kaapelitoimittaja ja tuttu yhteistyökumppani aiemmista projekteista, hän sanoo.

Järeitä alumiinisia 1 kV voimakaapeleita AXCMK-HF C-PRo 4x185/57 ja AXCMK-HF C-PRo 4x240/72 asennettiin yksin ulkoalueille lähes 13 kilometriä. Tähän kuului muutamia erikoispitkiä 600 metrin ja 720 metrin voimakaapeleita, jotka toimitettiin työmaalle suoraan Prysmianin Pikkalan tehtaalta Kirkkonummelta.

- Tavanomaisia asennuskaapeleita olemme asentaneet kiinteistöön valtavat määrät. Mittakaavasta kertoo parhaiten, että kokonaisvahvuutemme työmaalla on vaihdellut kesän 20 henkilöstä aina viime syksyn 35:een asti. Kun tämän kokoisella tiimillä asennetaan jokaisena työpäivänä puolentoista vuoden ajan, kaapelia kuluu, Penninkangas toteaa.

- Asennuskaapelit toimitetaan tarpeen mukaisina erinä tarkoin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kun normaalille työmaalle tilataan luokkaa 10 kaapelikelaa kerrallaan, Onnelassa täydennyserän koko saattaa olla yli 50 kelaa. Ympäristösyistä emme halua autojen käyvän turhan usein paikalla, mutta työmaa ei kuitenkaan toimi meillä varastona, hän kertoo.

Työvaiheiden tarpeet hyvissä ajoin kaikkien tietoon

Heikki Penninkankaan mukaan kaikkein tärkeintä tämän mittaluokan urakassa on kulloinkin tarvittavien asentajien ja kaapeleiden määrän ennakointi. Arviot asennusmääristä ajoituksineen tehdään jo kuukausia etukäteen.

- Työnjohtajamme Janne Aalto sekä projekti-insinööri Roope Ruotsalainen ovat tehneet loistavaa yhteistyötä Onnisen tukkumyyjän kanssa, jotta toimituksissa on onnistuttu, hän sanoo.

Prysmianin kaapeleihin on oltu erittäin tyytyväisiä ja valikoimasta on löytynyt kaikki tarvittava aina palonkestäviä ja halogeenittomia myöten. Tukkuliikkeen varastoa puolestaan on täydennetty tehtaalta vauhdikkaasti.

- Nyt keväällä olemme oman osuutemme suhteen loppusuoralla, sillä huhtikuussa päättyvät osaurakan asennukset. Niitä seuraavat vielä logistiikkakeskuksen käyttöönottoon ja viimeistelyyn liittyvät sähköistyksen tehtävät.