Uusi PRYSOLAR – ainoa Suomessa valmistettu aurinkokennokaapeli
Aurinkoenergian merkitys uusiutuvan energian tuotannossa kasvaa kiihtyvästi Suomessa ja maailmalla. Tehokkaat ja luotettavat aurinkosähköjärjestelmät edellyttävät korkealaatuisia komponentteja, joista kaapelit ovat kriittinen osa.
Prysmianin Suomessa valmistetut PRYSOLAR-aurinkokennokaapelit täyttävät EU-säädösten asettamat tiukat vaatimukset ja tarjoavat kestävän, kotimaisen vaihtoehdon pohjoisen ankariin ilmasto-olosuhteisiin. PRYSOLAR-kaapelit soveltuvat sekä pieniin että suuriin aurinkosähköprojekteihin.
PRYSOLAR-kaapeleiden arvioitu lämpötekninen käyttöikä on jopa 30 vuotta, mikä tarkoittaa vähemmän huoltoa ja vaihtoja pitkällä aikavälillä. Ne on lisäksi suunniteltu läpäisemään Prysmianin kehittämän WET-I 1500 -testausprotokollan, jolla testataan kaapeleiden pitkän aikavälin vedenkestävyyttä jopa 1,8 kV DC jännitteellä.
PRYSOLAR-kaapelit soveltuvat monenlaisiin asennustapoihin, mikä lisää niiden käyttömahdollisuuksia erilaisissa aurinkosähköjärjestelmissä. Ne voidaan asentaa myös suojaputkiin ja kaapelikanaviin, mikä parantaa niiden suojaa ja kestävyyttä vaativissa olosuhteissa.
Teknistä tietoa
PRYSOLAR-kaapelit täyttävät tiukimmatkin kansainväliset standardit ja sertifikaatit, mukaan lukien IEC 62930 ja EN 50618.
- Johtimet: Taipuisa tinapäällystetty kuparijohdin, luokka 5 IEC 60228 -standardin mukaan.
- Eristys: Halogeeniton ristisilloitettu yhdiste IEC 62930 ja EN 50618 -standardien mukaan.
- Ulkovaippa: Halogeeniton ristisilloitettu yhdiste, saatavilla mustana tai punaisena värinä.
- Nimellisjännite: 1,5 kV DC.
Tuote on saatavana myös kätevänä rengaspakkauksena.
Tuotteen tekniset tiedot löydät sähköisestä tuotehakemistostamme.