Valitse oikein aurinkokenno- ja muut voimakaapelit

Aurinkopuistojen kaapelointi – mitä jokaisen sähköammattilaisen tulisi tietää

Teollisen luokan aurinkopuistohankkeissa kaapelivalinta on kriittinen tekijä, joka vaikuttaa sekä sähköjärjestelmän turvallisuuteen että sen käyttöikään. Standardit ja turvallisuusnäkökohdat on syytä tuntea ja muistaa, etteivät kaikki kaapelit ole sitä, miltä ne näyttävät. Väärä kaapelivalinta voi altistaa sähköiskuille, oikosuluille ja jopa tulipaloille. 

Mar 26, 2025 - 11:47 a.p.

Seuraavassa kerromme, miten valita oikeat aurinkokenno- tai maakaapelit erilaisiin DC-sovelluksiin. Vinkeillämme vältä yleiset virheet ja varmistat, että asennuksesi ovat turvallisia, kestävät aikaa ja täyttävät nykyisten standardien mukaiset vaatimukset.

H1Z2Z2-K on suunniteltu aurinkokennokäyttöön

H1Z2Z2-K on tunnettu aurinkokennokaapeli, ja EN-standardin mukaan se on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan aurinkokennojen DC-järjestelmissä. Muiden kaapeleiden käyttö tähän tarkoitukseen vaatii poikkeamisen standardista. Tämä on tärkeää huomioida, sillä aurinkokennokaapelin eristys on suunniteltu kestämään juuri aurinkopuistojen olosuhteet. Vääränlaisen kaapelin käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista, vaurioita tai jopa tulipalon.

Alumiinivoimakaapelin valinta riippuu tasavirtajännitteestä

Kaikki voimakaapelit eivät sovellu joka paikkaan. Seuraavassa lyhyt muistilista alumiinivoimakaapeleiden valintaan: 

  • Enintään 900 V DC → voit käyttää tavallista 0,6/1 kV:n AC-voimakaapelia.
  • 900 V –1,8 kV DC → tällöin tarvitaan 1,8/3 kV:n AC-voimakaapeli, joka täyttää IEC 60502-1 -standardin vaatimukset.
  • IEC 60502-1 -standardin mukaiset 3 kV:n voimakaapelit on syöksyjännitetestattu, ja niissä on paksumpi eristys sekä metallinen suoja ulkovaipan alla.   

Tietyissä erityisissä DC-järjestelmissä, joissa yhdessä johtimessa on +750 V:n DC-jännite ja toisessa -750 V:n DC-jännite, voidaan käyttää tavallista 0,6/1 kV AC-voimakaapelia (enintään 900/1500 V DC). Mikäli jännitteet nousevat maahan nähden yli 900 V DC, on käytettävä 1,8/3 kV:n kaapelia, kuten aiemmin mainittu. Turvallinen kaapelointi tarkoittaa myös järjestelmän pitkäikäisyyttä ja huolettomuutta loppukäyttäjälle. 

Kuva
Standardi IEC 60502-1

Varo ”yli 900 V:n DC-kaapeleita” ilman metallisuojaa

Markkinoilla liikkuu alumiinijohtimilla varustettuja voimakaapeleita, joita mainostetaan sopiviksi yli 900 V:n DC-käyttöön, mutta jotka eivät täytä  vaadittuja standardeja. Ne voivat vaikuttaa päteviltä, mutta puuttuva metallinen suojaus ja mahdollisesti puutteellinen eristyspaksuus tekevät niistä riskialttiita. Metallinen suojakerros on siis luotettava merkki aidosta 1,8/3 kV:n IEC-standardin mukaisesta voimakaapelista.

Pähkinänkuoressa: muista nämä neljä asiaa

  • H1Z2Z2-K on suunniteltu aurinkokennojen DC-järjestelmiin.
  • Alumiinivoimakaapelin valinta riippuu DC-jännitteestä.
  • Älä lankea markkinointipuheisiin – tarkista kaapelin rakenne ja standardinmukaisuus.