FI Banner Jamak Nomak Cable Carry 1600

Luotetut Draka-instrumentointikaapelit nyt pienkeloilla

Prysmianin Cca-paloluokan Draka-instrumentointikaapelit ovat nyt saatavilla myös pienkelatuotteina:  Parikierretty  NOMAK-HF C-PRo sekä parisuojattu JAMAKC-HF C-PRo, joka EMC-suojattuna soveltuu myös kriittisiin ympäristöihin (inverttikäytöt, mittalaitteet).

Hel 05, 2024 - 05:50 i.p.

Molemmat kaapelit on suunniteltu teollisuuden automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmiin, lääkintätiloihin ja kohteisiin, joissa toimintavarmuuden ja paloturvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää.

Molemmat tuotteet soveltuvat kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Muutamalankaisten johdintensa ansiosta ne ovat helposti taivutettavia ja nopeasti asennettavia.

Tuotteilla on lisäksi Prysmianin oma ECO CABLE -ympäristömerkintä.

0241997    JAMAK-C-HF C-PRo 2x(2+1)x0,5+0,5  PK200
0241998    JAMAK-C-HF C-PRo 4x(2+1)x0,5+0,5  PK150
0241933    NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5           PK200
0241934    NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5           PK200

Ota avuksi Cable Carry!

Cable Carry on ratkaisumme muovisten pienkelojen helppoon ja ergonomiseen käsittelyyn asennuskohteissa ja varastoissa. Sen avulla vähennät raskaiden kelojen nostelua ja siirrät niitä kevyesti ja nopeasti paikasta toiseen.

Helppo kiinnittää ja irrottaa kelasta. Toimii jopa porrasaskelmissa.

Sähkönumero: 6470400