Kaapelit kaikkiin paloluokkiin Prysmianilta

Kaapelit kaikkiin paloluokkiin Suomen suurimmalta valmistajalta

Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset ja joustavat kaapelivaihtoehdot kaikenlaisiin asennuskohteisiin ja paloluokkiin. Markkinoiden laajimmasta valikoimasta löydät tarpeisiisi sopivat, luotettavat kaapelit - myös suurimman heti saatavilla olevan valikoiman halogeenittomia tuotteita. 

Maa 11, 2025 - 10:44 a.p.

Laajin halogeenittomien valikoima heti saatavilla

Osana markkinoiden kattavinta kaapelivalikoimaa löydät meiltä kaikki tarvitsemasi halogeenittomat tuotteet eri paloluokissa. Halogeenittomat kaapelit parantavat rakennusten turvallisuutta ja vähentävät ympäristövaikutuksia palotilanteessa.  

Halogeenittomat Afumex C-PRo® -tuotteet täyttävät Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset ja tarjoavat siten korkean luokan paloturvallisuutta kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa. 

Afumex C-PRo® on suositeltava valinta erityisesti tiloihin, joissa oleskelee paljon ihmisiä samaan aikaan – esimerkiksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, sekä ostoskeskukset ja toimistorakennukset. Myös rakennuksissa, joiden käyttäjät eivät pysty liikkumaan nopeasti omin avuin, on korkea paloturvallisuus erityisen tärkeää, sillä palotilanteessa jokainen minuutti ratkaisee. Käytettäessä samaa kaapelia kaikkialla kohteessa, kaapelin varastointi sekä jakelu- ja työmaalogistiikka yksinkertaistuvat ja helpottuvat samalla. 

Kaikilla Afumex C-PRo® -tuotteillamme on kolmannen osapuolen varmentama Prysmian E Path -ympäristömerkki, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa kaapeleiden ympäristövaikutuksista.

Yli 220 kaapelin E Path -valikoimamme tarjoaa luotetut vaihtoehdot kaikkiin rakennusympäristöihin. 

Halogeenittomat Eca- ja Dca-tuotteet löydät Afumex® -valikoimastamme. 

Meiltä saat edelleen myös tutut klassikot, kuten Draka MMJ-asennuskaapelit. 

Kaapeleiden tarkemmat tiedot löydät sähköisestä tuotehakemistostamme. 

Huomaa, että voit hakea tuotetietoja myös monipuolisin hakukriteerein valitsemalla sopivat vaihtoehdot tuotehakemiston vasemmassa laidassa olevasta hakupaneelista.