Kaapeleiden asennus- ja käyttölämpötilat

Muistathan nämä vinkit pakkasella

Talviset olosuhteet asettavat erityisiä vaatimuksia kaapeleiden käsittelylle ja asennukselle. Pakkanen jäykistää kaapelin vaipan ja eristeen, mikä lisää vaurioitumisen riskiä erityisesti taivutuksen ja vedon aikana. Siksi talviasennuksissa korostuvat oikea valmistelu, riittävä esilämmitys sekä valmistajan ohjeiden noudattaminen. 

Mar 26, 2025 - 01:02 i.p.

Käyttölämpötila ja asennuslämpötila – kaksi eri asiaa

Käyttölämpötila kuvaa lämpötila-alueen, jossa kaapeli voi toimia turvallisesti ja suunnitellusti asennuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa vakiintunutta käyttöä ilman mekaanista käsittelyä.

Asennus- tai käsittelylämpötila puolestaan määrittää, missä lämpötilassa kaapelia voidaan käsitellä ja taivuttaa ilman, että sen rakenne vaurioituu.

Esimerkki: Jos kaapelin käyttölämpötila-alue alkaa –40 °C:sta, kaapeli voi olla käytössä –40 °C:ssa ongelmitta. Asennus ei kuitenkaan ole sallittua näin kylmässä. Tyypillinen vähimmäisasennuslämpötila useille kaapeleille on –20…–15 °C, mutta voi vaihdella jopa –5°C:sta  –25 °C:een tuotteesta riippuen.

Lämpötilarajat on siis aina tarkistettava valmistajan teknisestä dokumentaatiosta ennen asennukseen ryhtymistä.

Kaapelien valmistelu talviasennukseen – esilämmitys on usein välttämätöntä

Kun asennusolosuhteet ovat kylmemmät kuin kaapelin sallittu asennuslämpötila, kaapeli tulee esilämmittää. Tämä on paras tapa ehkäistä esimerkiksi vaipan murtumia sekä eristevaurioita.

Toimi näin:

  • Siirrä kaapeliniput tai kelat lämmitettyyn tilaan.
  • Varaa riittävä aika lämpenemiseen: täysi kaapelikela voi vaatia 24 tuntia tai enemmänkin, riippuen kaapelin määrästä kelalla.
  • Tarkista, että lämpö on tasaantunut koko kaapelin pituudelta. Ulkopinnan lämpeneminen ei riitä – sisäosat voivat olla yhä liian kylmiä käsiteltäviksi.
  • Aloita asennus esilämmityksen jälkeen ja pyri minimoimaan kaapelin jäähtyminen asennuksen aikana.

Huomioi myös, että kaapelin jäähdyttyä takaisin pakkaslukemiin sen käsittelykelpoisuus heikkenee jälleen.

Taivutussäteiden noudattaminen – erityisen tärkeää kylmässä

Taivutussäde on yksi kaapelin kriittisimmistä mekaanisista rajoituksista. Valmistaja ilmoittaa pienimmän sallitun taivutussäteen sekä asennus- että käyttövaiheelle.

Normaalisti kaapelin minimitaivutussäde ei muutu lämpötilan mukaan, mutta kylmässä kaapelin materiaalit ovat jäykempiä ja alttiimpia vaurioille. Tämän vuoksi taivutussäteitä on syytä noudattaa tarkasti ja tarvittaessa käyttää hieman suurempia taivutussäteitä pakkasolosuhteissa.

Lisäksi vetovoiman hallinta on erityisen tärkeää kylmässä, jossa jäykempi kaapeli ei jaksa ”seurata” ohjausta yhtä hyvin kuin lämpimässä. Kaapelia ei saa muutoinkaan käsitellä väkisin, sillä se voi aiheuttaa vaipan tai eristeen mikromurtumia.

Huomioimalla edellä kuvatut varotoimet vältät turhat riskit talviasennuksissa. 

Lyhyt muistilista:

  • Tarkista valmistajan tuotteelle asettamat lämpötilarajat: erota käyttölämpötila ja asennuslämpötila toisistaan.
  • Muista riittävä esilämmitys ja koko kaapelin lämpötilan tasaaminen. 
  • Huomioi mekaaniset tekijät: taivutussäteet, vetovoimat ja varovainen käsittely.