Palosuojattu UC400 tietoverkkokaapeli

luokat:

Hel 03, 2016 - 12:00 a.p.

Prysmian Groupin UC400 Cat. 6 U/UTP tietoverkkokaapeli on erityisesti asuinkiinteistöjen tietoverkkojen saneerauksiin soveltuva taloudellinen ratkaisu.

Uutuudella on erinomaiset palosuoja-ominaisuudet – se on halogeeniton, vähän savuava ja nippupolttokokeen vaatimukset täyttävä. Näin ollen sillä voidaan useimmiten välttää raskas EI-30 kotelointi rappukäytävissä, jotka ovat usein lähes ainoa reittivaihtoehto saneerauskohteiden nousukaapeloinneille.

Yksinkertaisella ja pienikokoisella U/UTP kategorian 6 –parikaapelirakenteella puolestaan vältetään metallisten häiriösuojien liittäminen ja maadoitus.

Kaapeli täyttää Viestintäviraston sisäverkkoja koskevassa määräyksessä M65A/2014M asetetut tiedonsiirtovaatimukset. Se on suositeltava valinta tiloihin, joissa liikkuu ihmisiä tai käytetään elektronisia laitteita.