Taipuisa 1 kV liitäntäkaapeli tievalaistukseen

luokat:

Jou 02, 2016 - 12:00 a.p.

Prysmianin uusi liitäntäkaapeli MMKE 0,6/1 kV on tarkoitettu mm. tievalaistuksen rakentajille, teollisuudelle ja laitevalmistajille. Siinä on tärinän kestävät hienolankaiset johtimet, joten kaapelia ja johtimia on myös helppo taivuttaa. 

Olosuhteiltaan vaativiin kohteisiin kuten valaisinpylväisiin suunnitellussa MMKE:ssä on normaalia tukevampi rakenne, jonka ansiosta se kestää hyvin mekaanista rasitusta.

Kaapelin ulkovaippa on musta ja säänkestävä. Sillä on hyvä kylmänkesto alimman käsittelylämpötilan ollessa -20 astetta. Itsestään sammuvana MMKE soveltuu myös sisätiloihin.

Uutuus on osa Prysmianin Traffic Pack –valikoimaa, joka kokoaa yhteen kaikki liikenteen ja tierakennuksen vaatimat kaapelit