Ympäristösimulaattori vie aikamatkalle

luokat:

Huh 12, 2019 - 12:00 a.p.

20 vuotta 20 minuutissa – Ympäristösimulaattori vie sinut aikamatkalle.

Seuraa Prysmian Groupia 20 vuoden matkalle ympäristösimulaattorimme mukana.

20 minuutissa pystymme simuloimaan 15-20 vuoden aikana kaapeliin kohdistuvan rasituksen, jonka aiheuttavat UV-säteily, otsoni, kuumuus ja kosteus. Tulokset ovat uskomattomia. Katso video.

– Aurinkosähköjärjestelmän oletettu elinikä on 25-30 vuotta, joten miksi kaapeli ei pystyisi samaan, kysyy Daniel Konecny, OEM- ja teollisuustuotteiden tuotepäällikkö Prysmian Group North Europesta. Voit välittömästi nähdä halkeamat eristyskerroksessa, värimuutoksen ja eristeen kutistumisen, mikä jättää johtimet paljaiksi. Näin ei pitäisi käydä, ja sen vuoksi kannattaa valita TecSun H1Z2Z2-K, joka kestää ainakin niin kauan kuin aurinkosähköjärjestelmäsi.

Simulaattori on suunniteltu testaamaan kaapeleita tosielämän olosuhteissa, joissa sääolosuhteet haurastuttavat kaapelia pitkällä tähtäimellä. Simulaattorin avulla sinun ei tarvitse odottaa 20 vuotta havaitaksesi, että huonolaatuinen kaapeli pakottaa sinut mahdollisesti hyvinkin kalliisiin korjaustöihin.

 

Ympäristösimulaattorin olosuhteet

Kosteus: 60-80%

Otsoni: 0,04ppm

UV: 900-100 nm

Kuumuus: Mitattuna kaapin keskilämpötilana (20 minuutissa n. 90°C, lähellä lamppua todennäköisesti korkeampi)

Kaikki olosuhteet mitattavissa yksittäin

 

TecSun H1Z2Z2-K

TecSun H1Z2Z2-K -kaapelia on asennettu ympäri maailman vuodesta 2003, eikä sen eristeessä ole havaittu ongelmia. Kaapelin eriste on halogeeniton ja sen vaippa on ristisilloitettua halogeenitonta EVA-kumia, joka suojaa hyvin ulkoiselta rasitukselta.

Se on myös ainut aurinkosähköjärjestelmien kaapeli, jolla on sekä TÜV- että VDE 50618 -hyväksyntä. Kaapeli myös soveltuu suoriin maa-asennuksiin, mikä helpottaa asennusta.