Itsevalaiseva voimakaapeli kaivoksiin

luokat:

Toukokuu 25, 2021 - 12:00 a.p.

Prysmian Groupin itsevalaiseva Tenax-Lumen-voimakaapeli on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa kaapelin täytyy turvallisuuden vuoksi näkyä myös pimeässä. Se pysyy itsevalaisevana myös ilman sähkönsyöttöä ja varmistaa, että työskentely on aina turvallista. 

Vaativissa ympäristöissä kaapeleiden on kestettävä muun muassa jatkuvaa hankausta, kemiallisia aineita ja erilaisia lämpötiloja. Kaivoksissa haasteena on usein myös pimeys, jonka vuoksi kaapelia saattaa olla vaikea huomata. Tämä tuo riskin siihen, että kaapelin yli ajetaan raskailla koneilla ja se vioittuu.

Liikkuvien koneiden sähkönsyöttöön tarkoitettu Tenax-Lumen kestää erittäin vahvan ulkovaippansa ansiosta äärimmäistä rasitusta ja mahdollistaa työskentelyn jopa -50°C-asteessa.

Kaapelia valmistetaan jännitetasolle 6/10 kV, mutta se on mahdollista räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti aina jännitetasolle 20 kV asti.

Prysmian Group valmistaa laajaa valikoimaa nostolaitteiden ja kaivoskoneiden sähkönsyöttöön tarvittavia taipuisia, kelattavia ja laahattavia kaapeleita, joiden on toimittava äärimmäisissä olosuhteissa.