Kattava kaapelivalikoima aurinkosähköjärjestelmien toteutukseen

luokat:

Huh 21, 2021 - 12:00 a.p.

Edistämme uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön käyttöönottoa tarjoamalla siihen täyden valikoiman erikoiskaapeleita. Ne tunnetaan helposta asennettavuudestaan, luotettavuudestaan ja pitkäikäisyydestään ja ne täyttävät kaikki keskeiset kansainväliset standardit.

Uusi esitteemme nostaa niistä esiin muutamia. Tutuin niistä on TECSUN, jota on myyty viidentoista vuoden aikana jo 1 500 000 kilometriä.

Lämmönkestävä TECSUN 1 kV LSZH on Prysmian Groupin kehittämä erikoiskaapeli aurinkoenergian tuotantoon ja jakeluun vaativissa olosuhteissa. Se on CPR:n Eca-paloluokan kaapeli, joka sopii ulko- ja sisäasennuksiin - esimerkiksi kaapelihyllyyn, kanavaan tai seinälle. Monipuolisen asennustavan vuoksi TECSUN-kaapeli helpottaa suunnittelua ja asennusta erilaisissa käyttökohteissa.

TECSUN-kaapeli on pääsääntöisesti tarkoitettu aurinkosähköjärjestelmiin ja erityisesti järjestelmien tasavirtapuolelle. Se soveltuu käytettäväksi Protecting Class II -suojaustason laitteistoissa.

Halogeeniton TECSUN on osa Prysmianin Afumex-tuoteperhettä. Se täyttää uudet tiukat standardivaatimukset (EN 50618). Prysmian Groupin laaja tuotetestaus ja laadunvalvonta takaavat kaapelin luotettavuuden myös Suomen haastavissa ilmasto-oloissa.

Lisätietoja TECSUNista saat suomenkielisestä esitteestä.

Tutustu myös uuteen aurinkosähköjärjestelmien kaapeliesitteeseemme.