Instrumentointikaapeleiden kaksikko valmiina

luokat:

Elo 24, 2020 - 12:00 a.p.

Prysmian Groupin halogeenittomien, palosuojattujen kaapeleiden uusin tulokas on parisuojattu JAMAK-C-HF C-PRo-kaapeli, joka yhdessä paloturvallisen NOMAK-HF C-PRo-kaapelin kanssa muodostaa instrumentointikaapeleiden täydellisen tuoteperheen.

Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset täyttävät instrumentointikaapelit sopivat teollisuuden automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmiin, lääkintätiloihin ja kohteisiin, joissa toiminnan ja paloturvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeä. EMC-suojattu JAMAK-C-HF C-PRo soveltuu myös kohteisiin, joissa on erityisiä häiriötekijöitä kuten invertterikäyttöjä sekä Maxi Termi-point -kytkentöihin ja äänentoistojärjestelmiin.

Muutamalankaisten johdintensa ansiosta kaapelit ovat helposti taivutettavia ja nopeasti asennettavia. JAMAK-C HF C-PRon sisemmässä metallisuojassa ulospäin oleva alumiininauhapinta mahdollistaa häiriösuojan helpon kytkemisen läpivienneissä ja liittimissä 360-asteisesti.

Ei myöskään unohdeta vanhaa kunnon KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapelia, jota käytetään merkinanto-, valvonta ja turvajärjestelmissä sekä kiinteistöautomaatio- ja paloilmoitinjärjestelmissä. Cca-c1,d1,a1-paloluokan kaapelina myös se soveltuu vaativimpiinkin kohteisiin.

Aidosti alkuperäiset, nyt uudistuneet JAMAK-C-HF C-PRo ja NOMAK-HF C-PRo soveltuvat kaikkialle, missä tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita ja ne sopivat myös ulkoasennuksiin. Yksinkertaista, helppoa ja logistiikankin kannalta tehokkaampaa. Turvallisinta valita paras.

Tietysti Prysmian Groupilta.