MCMK ja MK - yhtenäistämme kaapelivalikoimaamme

luokat:

Huh 26, 2021 - 12:00 a.p.

Prysmian Groupin halogeenittomien palosuojattujen kaapeleiden valikoima on laajentunut vuosi vuodelta. Seuraavilla 2.5.2021 voimaan tulevilla muutoksilla selkeytämme entisestään kaapelivalinnan tekemistä ja parannamme saatavuutta läpi toimitusketjun.  

MCMK-tuoteperhe

Jatkossa 25  mm2 ja sitä isommat poikkipinnat ovat saatavilla vain paloturvallisina MCMK-HF C-PRo -versioina, jotka tyttävät aina Cca-s1,d1,a1 CPR-vaatimukset ja soveltuvat siten käytettäviksi kaikissa kohteissa.

Samassa yhteydessä lanseeraamme MCMK-HF C-PRo 3x -tuoteperheen.

Muutoksen jälkeen poistuvia MCMK 1kV Eca (25 mm2 ja isommat) kaapeleita on saatavilla niin kauan kuin vanhaa varastoa riittää. Muutos ei koske 1,5 – 16 mm2 MCMK-kaapeleita, joiden valikoima säilyy ennallaan kattaen edelleen sekä Eca että Cca-s1,d1,a1 CPR-luokan kaapelit.

MK-tuoteperhe

Jatkossa 25 mm2 ja sitä isommat poikkipinnat ovat saatavilla vain paloturvallisina MK-HF C-PRo -versioina, jotka täyttävät aina Cca-s1,d1,a1 CPR-vaatimukset ja soveltuvat siten käytettäviksi kaikissa kohteissa.

Muutoksen jälkeen poistuvia MK 90 750V (25-150 mm2) -johtimia on saatavilla niin kauan kuin vanhaa varastoa riittää. Muutos ei koske pienempiä 1,5 – 16 mm2 MK 90 750V Eca -johtimia, niiden valikoima säilyy ennallaan.

Hae tuotteita tuoteluettelostamme.