Uusi taipuisa ACEFLEX-HF Com yhdistää voiman ja ohjauksen

luokat:

Syy 30, 2021 - 12:00 a.p.

Draka ACEFLEX-HF Com on uusi halogeeniton ja taipuisa 1 kV:n Dca-paloluokan hybridikaapeli kahdella hyvin suojatulla parikierretyllä ohjausjohdinparilla. Ohjausjohtimien tavanomaista suurempi 1,0 mm2:n poikkipinta sallii pitkätkin kaapelivedot normaalia alhaisemmalla jännitehäviöllä.

Tuote sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan energiasyötön lisäksi tiedon, ohjauksen- tai signaalinsiirtoa; esimerkiksi autonlatausasemien syöttökaapeliksi. Perinteisen ACEFLEX-HF Dca –kaapelin tavoin tämä uusi hybridituote on kestävä ja soveltuu hyvin myös teollisuuteen.

ACEFLEX-HF Com on tarkoitettu kiinteään asennukseen sisälle ja ulos, ja se sopii asennettavaksi myös maahan 70 cm:n syvyyteen vahvemman 1kV:n rakenteensa ansiosta. Tuote voidaan asentaa tietyin ehdoin myös suoraan betonivaluun.

Yksi läpivienti ja kiinnitys riittää, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa.

ACEFLEX-HF Com täyttää raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset eikä sisällä REACH/SVHC-listan aineita.

Tuote valmistetaan Suomessa Prysmian Group Finlandin Oulun tehtaalla, ja se tulee saataville lokakuussa 2021.

Lisätiedot:
Toni Suomela, tuoteryhmäpäällikkö, Prysmian Group Finland Oy
Puhelin 010 566 3445
Sähköposti toni.suomela(at)prysmiangroup.com

Tuotteemme löytyvät verkosta: https://fi-catalogue.prysmiangroup.com/