Repäisylanka helpottaa AXMK-PLUS-kaapelin kuorintaa

luokat:

Mar 28, 2018 - 12:00 a.p.

AXMK-PLUS 1 kV –voimakaapelissa on kätevä repäisylanka, jonka avulla vaipan voi avata helposti ja turvallisesti kaapelia päätettäessä tai jatkettaessa.

Repäisylanka nopeuttaa asennustyötä ja säästää sekä asentajaa että kaapelin herkkää vaihe-eristystä mahdollisilta kuorintatyökalun aiheuttamilta vahingoilta.

Luja AXMK-PLUS 1kV voimakaapeli sopii erinomaisesti aurattavaksi ja kestää jopa -20 asteen asennuslämpötilan.

CPR-paloluokaltaan se on Eca-luokan kaapeli.

Muista myös kosketussuojattu AXCMK-PLUS 1kV -kaapeli, jossa siinäkin on repäisylanka.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Työvaiheet: 

1) Halkaise kaapelin vaippa läheltä vaipan alla olevaa keltaista lankaa.

2) Käännä lanka vaippahalkioon ja vedä se merkittyyn katkaisukohtaan.

3) Taivuta halkaistua vaippaa ja katkaise se.