Sirocco

Kaikki mikrokanavakaapelimme nyt Sirocco-nimen alla

luokat:

Markkinoiden edistyksellisintä teknologiaa edustavat Prysmian Groupin mikrokanavakaapelit tuovat kaivattua joustavuutta ja kustannustehokkuutta optisen liityntäverkon rakentamiseen. Ne löytyvät nyt kaikki saman Sirocco-nimen alta.

Syy 21, 2022 - 12:00 a.p.

Pieneen tilaan mahtuvat Sirocco-kaapelit vähentävät asentamisessa tarvittavaa työtä, aikaa ja kustannuksia. Kaapeleiden asennus voidaan suorittaa vetämällä tai paineilmalla puhaltamalla. Sirocco-mikrokanavakaapeleiden optimoitu jäykkyys, pieni koko ja pieni kitkakerroin takaavat erinomaiset puhallusominaisuudet. Nopean asennuksen ja suuren kapasiteetin ansiosta Sirocco on ihanteellinen tuoteperhe liityntäverkon, kuten FTTx ja 5G, asennuksiin. Kätevien asennusominaisuuksien ansiosta verkon rakentaminen onnistuu helposti vaiheittain.

Maailman sirointa kuitua

Yhtiön tuorein kuitukaapeli-innovaatio ja lisä Sirocco-perheeseen on PicoTube-teknologia, jossa kuitujen pakkaustiheys on maailmanennätysluokkaa. Sirocco HD-kaapeli BendBright-A1 200 μm:n yksimuotokuidulla mahdollistaa aiempaa suuremman määrän kuituja entistäkin pienempiin kanaviin.

Koko tuoteperhe on metalliton ja soveltuu erinomaisesti myös yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa. Prysmian Groupin laaja valikoima kattaa mikrokanavakaapelit ja kanavaputket lähes jokaiseen käyttökohteeseen, myös halogeenittomat tuotteet.

Markkinoiden kattavin kaapelivalikoima helposti saatavilla

Tutustu laajaan kaapelivalikoimamme ja tuotteiden teknisiin tietoineen helposti osoitteesta https://fi-catalogue.prysmiangroup.com/

Tuotehakemistomme monipuoliset hakuvaihtoehdot auttavat löytämään parhaat kaapelit jokaiseen asennuskohteeseen.