Prysmian Groupin kaapelit suojelevat Venetsiaa tulvilta

luokat:

Lok 12, 2020 - 12:00 a.p.

Prysmian Group on toimittanut kaapelia Venetsian MOSE-patojärjestelmään (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico). Yhteensä 78 liikkuvaa sulkuporttia sijaitsevat laguunin kolmella sisääntuloväylällä. Ne nousevat veden alta tarvittaessa erottamaan kanavakaupungin Adrianmerestä.

Patojärjestelmän tehtävä on vähentää tai estää nousuveden ja myrskyjen aiheuttamia tulvia. Näin tapahtui esimerkiksi 3.10.2020, jolloin veden nousu pystyttiin rajaamaan 70 senttimetriin, kun se sulkujen ulkopuolella oli 125 senttimetriä.

Toimitus sisälsi yli 150 km pienjännite- ja ohjauskaapelia meren pohjassa sijaitseviin sulkuporttien tukirakenteisiin, huoltotiloihin ja järjestelmiin. Lisäksi toimitettiin noin 35 km keskijännitekaapelia koko järjestelmän virransyötön tarpeisiin. Kaikki kaapelityypit ovat vesiympäristöön soveltuvia ja täyttävät CPR-vaatimukset.