Suojattu UC500 nopeaan tiedonsiirtoon

luokat:

Tam 27, 2016 - 12:00 a.p.

Prysmian Groupin UC500 S23 Cat. 6A -kaapeli on suojattu, kategorian 6A vaatimukset täyttävä kuparinen parikaapeli, joka vastaa lisääntyvän tiedonsiirron haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Parisuojattu kaapeli ei häiritse sähkölaitteita eikä häiriinny muista laitteista, mikä tekee tiedonsiirrosta turvallista ja luotettavaa. Suojauksen ansiosta tietoliikennekaapeli voi olla lähempänä sähkökaapelia, mikä helpottaa asennusta ja kaapeleiden sijoittamista kiinteistöissä. Kaapelit voidaan asentaa pienempiin kanaviin ja entist tiiviimmin.

WLAN-verkot ja monet muut sovellutukset vaativat käytännössä 10 Gb/s nopeutta, joten toimisto-, liike- ja julkisissa tiloissa tarvitaan EA-luokan kaapelointia jo nyt. Se on suositeltava valinta myös muihin kiinteistöihin.

UC500 S23 Cat.6A on rakenteeltaan pieni ja joustava, joten sen saa helposti kiepille. Kaapeli voidaan asentaa Reelex-pakkauksesta, josta se purkautuu sujuvasti kuten kelalta eikä mene kierteelle.