ACEFLEX-HF 1kV -kaapeli sähkönsyöttöön

luokat:

Elo 27, 2019 - 12:00 a.p.

Halogeeniton ACEFLEX-HF Dca-kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen: monikäyttöinen 1 kV voimakaapeli, joka on nopea asentaa paikkaan kuin paikkaan ja joka pysyy suorana taipuen kuitenkin hyvin.
Se kestää tärinää eikä murru liitoksistaan soveltuen hyvin teollisuuden sähkönsyöttöön. Se on joustava, helppo kuoria ja napakka asentaa myös pinta-asennuksena. Mustan vaipan ansiosta se soveltuu myös esimerkiksi ravintoloiden kattoasennuksiin.
Kaapeli voidaan asentaa sisälle ja ulos. Se soveltuu oivallisesti esim. ilmalämpöpumppujen syöttöihin sisältä ulos, autotalleihin, grillikatoksiin, pihavalaistukseen jne. Kaapelin UV-kestoisuus on tavanomaista asennuskaapelia parempi ja sen CPR-paloluokitus on Dca-s2,d2,a2.
 
0413087 ACEFLEX-HF Dca 5G6 1kV K500
0413083 ACEFLEX-HF Dca 5G10 1kV K500
0413084 ACEFLEX-HF Dca 5G16 1kV K500