Suururakka maan alla

luokat:

Blominmäen prosessisähköistykseen on tarvittu satoja kilometrejä halogeenittomia, palosuojattuja asennus- ja voimakaapeleita.

Jou 10, 2021 - 12:00 a.p.

Pääosin kallion sisään 10 hehtaarin alueelle rakennettava Blominmäen jätevedenpuhdistamo on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n historian suurin investointihanke. Itämeren alueen tehokkaimmassa puhdistamossa sähkönsyötön varmuus on kriittinen tekijä, eikä myöskään paloturvallisuudesta voida tinkiä. Puhdistamon prosessisähköistystä varten tunneleissa kiertää satoja kilometrejä halogeenittomia, palosuojattuja asennus- ja voimakaapeleita.

Kun Espoon Blominmäkeen rakennettava jätevedenpuhdistamo vuonna 2022 valmistuu, sinne ohjataan noin 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Tulevaisuudessa laitoksen kapasiteettia voidaan laajentaa jopa miljoonan asukkaan jätevesien käsittelyyn.

Taukoja tämä jättilinen ei voi pitää, joten laitoksen toimintavarmuuteen on panostettu paljon. Jätevesi voidaan muun muassa padota huoltotöiden ajaksi ja tärkeimmille laitteille on jatkuvasti toimintavalmiina olevat varalaitteet. Keskeinen kriittinen tekijä on myös sähkönsyötön varmistaminen.

Talotekniikan projektijohtourakoitsijana toimivan Are Oy:n projektipäällikkö Joonas Virtanen kertoo, että puhdistamon toimintavarmuus on tavoite, joka näkyy sähköurakassa monin eri tavoin.

– Prosessin kannalta tärkeimpien järjestelmien sähkönsyötöt on tuplattu, ja lisäksi puhdistamon automaatio- ja turvajärjestelmät on varmennettu UPS-laittein. Esimerkiksi jäteveden tulopumppaamot on jaettu kahteen osaan, joiden kaapelit johdetaan niihin omia reittejään ja omista keskuksistaan. Tämä on tarkoittanut poikkeuksellisen pitkiä, jopa 400 metrin pituisia kaapelivetoja. Reittejä on pidentänyt myös se, että isot prosessiputket katkaisevat osan suorista reiteistä, Virtanen kertoo.

Asennusta korkeuksissa

– Varmennetut järjestelmät pitävät huolen siitä, että vähintään yksi pumppaamo on aina toiminnassa, vaikka joku onnistuisi vaikkapa kolhaisemaan kuorma-autolla kaapelihyllyt nurin, Virtanen naurahtaa.

Ihan helpolla kaapelihyllyihin ei kyllä pääse törmäämään, sillä hyllyt sijaitsevat tunneleissa monessa eri kerroksessa ja vähintään 4,5 metrin korkeudessa.

Korkeus onkin tuonut haasteita asennustöihin.

– Olemme käyttäneet huomattavan paljon nostimia ja telineitä, ja valjaita on pidetty koko ajan turvallisuuden varmistamiseksi.

Monivaiheisen biologis-kemiallisen puhdistusprosessin ydinlaitteita ovat pumppujen lisäksi kompressorit. Ilmastuksen kompressorit syöttävät jäteveteen happea mikrobien hyödynnettäviksi ilmastusaltaissa. Prosessista erotettu liete pumpataan mädättämöihin, joissa samalla syntyy biokaasua.

HSY aikoo käyttää biokaasua sekä lämmön että sähkön tuotantoon. Tavoitteena on tuottaa yli puolet puhdistamon käyttämästä sähköstä itse.

– Myös ilmastuskompressoreita ja niiden sähköistystä on tuplattu.

Kilometreittäin Afumex C-Pro -kaapelia

HSY nimeää suunnittelun yhdeksi peruslähtökohdaksi laadukkaiden laitteiden valinnan. Aren hankintapäällikkö Heikki Tupola laskee joukkoon laadukkaat kaapelit, joista merkittävän osan on toimittanut Prysmian Group, Arelle tuttu yhteistyökumppani useista hankkeista. Tupola toteaa, että maailman suurimpana kaapelinvalmistajana Prysmian Group pystyy tarjoamaan kattavimman tuotevalikoiman.

– Ei tarvitse miettiä, löytyykö tuotetta. Ja jos jotain poikkeuksellista tapahtuu, asiointi on helppoa. Ehdoton etu on myös se, että Prysmian Groupilla on tehtaat lähellä, Kirkkonummella ja Oulussa, Tupola sanoo.

Blominmäen prosessisähköistykseen on tarvittu satoja kilometrejä halogeenittomia, palosuojattuja asennus- ja voimakaapeleita.

– Kaikki kaapelit ovat palosuojaltaan vähintään Dca-luokkaa, monet Cca-luokkaa. Lisäksi olemme asentaneet paljon Prysmian Groupin palonkestäviä Firetuf-kaapeleita. Niitä on erityisesti turvajärjestelmissä, kuten hätäpoistumisteiden merkkivaloissa. Valo palaa ainakin tunnin, vaikka kaapeli olisi tulen keskellä.

Aren historian suurin hanke

Kun työmaalle tilataan suuria voimakaapeleita, yksi tärkeä kysymys on varastointiin tarvittava tila. Virtasen mukaan Blominmäellä sitä riittää, joten kaapeleita on voitu tilata suuria määriä kerralla. Kiinnostavampaa Virtaselle on ollut se, että esimerkiksi poikkipinta-alaltaan 150 mm2:n kuparikaapelia on saanut määrämittaisena.

– Näissä määrissä hukka olisi ollut valtaisa, jos kaapeleista olisi jäänyt pätkiä yli, Virtanen huomauttaa.

– Tärkeää oli myös se, että kaapelitilaukset suunniteltiin hyvissä ajoin, sillä voimakaapelit odottavat harvoin valmiina hyllyssä. Virtasen mukaan pelkästään hankkeen koko on tehnyt siitä poikkeuksellisen Arelle.

Noin 53 miljoonan euron sopimus on Aren historian suurin, ja siihen kuuluvat kohteen LVI-, sprinkleri-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt.

Tietomallit hyvässä käytössä

Jos Blominmäen hanke on ollut poikkeuksellinen Arelle, sitä se oli myös kansainväliselle Tekla Global BIM Awards 2020 -raadille. Joka toinen vuosi järjestettävässä kilpailussa palkitaan maailman vaikuttavimmat tietomallipohjaiset rakennushankkeet, joissa käytetään Tekla-ohjelmistoja.

Blominmäki valittiin maailman parhaaksi teollisuusprojektien kategoriassa. Raati kiinnitti huomiota muun muassa siihen, miten hankkeen suunnittelijat onnistuivat sovittamaan eri tekniikka-aloja yhteen ja ratkaisemaan ongelmia pikaisesti havainnollistamalla esimerkiksi tekniikan yhteentörmäykset.

– Mallinnus on auttanut meitäkin huomattavissa määrin. Kun kaikki on mallinnettu, näemme ennen asennusta, miten tekniikat sovitetaan yhteen, Virtanen kertoo.

Are aloitti Blominmäen prosessisähköistysurakan helmikuussa 2020. Syyskuussa 2021 voimakaapelit olivat paikoillaan ja mittaukset sekä käyttöönotto meneillään.

Kokonaisuudessaan Blominmäen pitäisi olla valmis ensi vuonna. Hanke aloitettiin ajotunnelin louhinnalla loppuvuodesta 2014. Luolastot louhittiin vuosina 2015-2017 ja puhdistamon rakentaminen alkoi keväällä 2018.

 

Mikä hanke?

BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

  • korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon Espoossa
  • käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Länsi-Vantaalta, Kauniaisista, Kirkkonummelta ja Siuntiosta
  • tavoitteena on poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä
  • rakennuttaja HSY
  • projektinjohto/pääurakoitsija YIT Oyj
  • investoinnin arvo liki 400 miljoonaa euroa

 

Artikkeli on ilmestynyt Prysmian Group Finlandin tuoreessa JOHDIN-lehdessä.

Lue koko JOHDIN-lehti verkossa tai tilaa painettu lehti maksutta täällä.