Uutuustuotteita

Uutta ja kätevää asennukseen

luokat:

Prysmian Groupin asennus- ja voimakaapelien valikoimaa on jälleen laajennettu lukuisilla uusilla tuotteilla, kokovaihtoehdoilla ja kätevillä pakkauksilla.

Syy 20, 2022 - 12:00 a.p.

Pinkki uutuus toiminnalliseen maadoitukseen

MK-HF C-PRo PINK 750V on uusi, toiminnalliseen maadoitukseen (FE) tarkoitettu asennusjohto, jonka vaipan vaaleanpunainen väri helpottaa sen erottamista muista asennusjohdoista. Uudistuva SFS 6000 -standardi edellyttää, että toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnusvärinä käytetään vaaleanpunaista väriä. Toiminnallinen maadoitus tehdään muun syyn kuin sähköturvallisuuden takia, tavallisimmin häiriösuojauksen vuoksi. Cca-paloluokan tuotteena MK-HF C-PRo PINK on turvallinen valinta varmistamaan laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö kaikissa käyttökohteissa. Se soveltuu erinomaisesti herkkien laitteiden ja apulaitteiden suojaamiseen esimerkiksi sairaaloissa ja lääkintätiloissa. Valikoimassa on MK-HF C-PRo PINK 750V -tuotteita 50 mm2 :n poikkipintaan asti.

KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeleihin uutuuksia

KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeli on saanut nelijohtimisen version rinnalle myös kaksijohtimisen vaihtoehdon. Kiinteään sisäasennukseen suunnitellun kaapelin käyttöalueita ovat merkinanto-, valvontaja turvajärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio- ja paloilmoitinjärjestelmät. Nelijohtimista eli kaksiparista KLMA-HF C-PRo -kaapelia on nyt saatavilla myös erivärisillä ulkovaipoilla. Värivaihtoehtoina ovat sininen, punainen ja musta. Useammat värivaihtoehdot helpottavat eri piireihin käytettävien kaapeleiden erottelua.

XMJ-HF 7x1,5 S -energiakaapeli värillisillä vaihejohtimilla

XMJ-HF -7x 1,5 S -energiakaapeli on nyt saatavana seitsemällä erivärisellä johtimella. Etenkin  hämärämmässä valaistuksessa värillisten vaihejohtimien erottaminen on helpompaa kuin perinteisten numeromerkittyjen johtimien (vrt. MMO 7x1,5 S -kaapeliin). Uutuus soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi kohteissa, joissa samaa valaisinryhmää käytetään usean katkaisijan avulla.

AFUX-HF C-PRo 500V -kaapeleihin nelijohtimiset vaihtoehdot

AFUX-HF C-PRo 500V -asennuskaapelien valikoimaan on nyt lisätty myös nelijohtimiset kaapelit, kooltaan 4x1,5 S ja 4x2,5 S. Valikoimassa on jo ennestään 2-, 3- ja 5 -johtimiset kaapelit. AFUX-HF C-Pro 500V on suunniteltu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, ja se soveltuu asennettavaksi myös kivirakenteiseen uraan. Cca-paloluokan kaapelina se on turvallinen valinta kaikkiin kohteisiin.

Uusi koko ACEFLEX-HF COM -hybridikaapelille

ACEFLEX-HF Com 1kV -hybridikaapelin kokovalikoimaa on laajennettu, ja kaapeli on nyt saatavilla myös kokoluokassa 5x10. Entuudestaan valikoimasta löytyvät koot 5x6 ja 5x16. Draka ACEFLEX-HF Com on halogeeniton, Dca-paloluokan hybridikaapeli, jossa on kaksi parikierrettyä, suojattua ohjausjohdinparia. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi autonlatausasemien syöttökaapeliksi sekä lukuisiin muihin kohteisiin, joissa tarvitaan sekä energiansyöttöä että ohjausta. Sähköautojen latausasemia rakennetaan nykyisin paljon, mikä on kasvattanut hybridikaapelin kysyntää. Taipuisa, helposti ja nopeasti asennettava kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen sisälle ja ulos. Asennuksen nopeuden varmistaa myös se, että yksi läpivienti ja kiinnitys riittää. Perinteisen, Dca-paloluokan ACEFLEX-HF-kaapelin tavoin hybridikaapeli on kestävä valinta myös teollisuuskäyttöön.

ACEFLEX-HF Dca 1kV -kaapelit pienempään sähkönsiirtotarpeeseen

Halogeenittomien ACEFLEX-HF Dca 1kV -voimakaapelien valikoimaan on tuotu hieman pienempään sähkönsiirtotarpeeseen soveltuvat 3x1,5, 3x2,5, 5x1,5 ja 5x2,5 -kokoluokan kaapelit. Valikoimassa on saatavilla ennestään koot 5x6 ja 5x16. Tuotevalikoimaan on lisätty myös kerrannaisia 6 mm2 :n johtimilla. ACEFLEX-HF Dca 1kV -kaapelit soveltuvat kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona sekä maahan 70 cm:n syvyyteen. Johtimien taipuisuuden ansiosta ne sopivat erityisen hyvin asennettaviksi ahtaisiin tiloihin. Johtimet kestävät hyvin myös tärinää, joten ne soveltuvat hyvin myös moniin teollisuuden kohteisiin.

MCMK-HF C-PRo -kaapeleiden kokovalikoima kasvaa

MCMK-HF C-PRo -voimakaapelin kokovalikoimaa on laajennettu. Kaapeli on nyt saatavilla myös kokoluokassa 3x300/150. Aiemmin suurin saatavilla oleva koko on ollut 3x240/120. Uusi koko soveltuu esimerkiksi kohteisiin, joissa käytetään suurempia sähkövirtoja, mutta ns. suurvirtajärjestelmää ei kuitenkaan vielä haluta rakentaa.

UUSIA KÄTEVIÄ PAKKAUSKOKOJA

Monien kaapeleiden kysyntä on kasvanut myös pienemmissä asennuksissa. Pienemmät, noutotukusta mukaan saatavat rengas- ja pienkelapakkaukset tuovat kätevän vaihtoehdon kelapakkausten rinnalle. Halogeeniton Cca-paloluokan ohjauskaapeli MMO-HF C-PRo 7x1,5 S 750V on nyt saatavilla 500 metrin puukelan lisäksi myös 150 metrin pienkelalla. Monen työmaan suosikkikaapeli, Cca -paloluokan voimakaapeli MCMK-HF C-PRo 4x6/6 1kV, on nyt saatavilla myös 50 metrin rengaspakkauksessa. Myös halogeenittomien XMJ-HF Dca 500V -asennuskaapelien pakkausvalikoimaa on täydennetty rengaspakkauksella.

Tutustu markkinoiden laajimpaan valikoimaan kaapeleita 

Sähköisestä tuoteluettelostamme löydät parhaat vaihtoehdot kaikkiin asennuskohteisiin:  fi-catalogue.prysmiangroup.com