Lisää kapasiteettia ilman kaivutöitä – Karona Overblow

luokat:

Tam 18, 2019 - 12:00 a.p.

Karona Overblow on valokaapelin asennusjärjestelmä, joka lisää lähiverkon kapasiteettia hyödyntämällä olemassa olevaa kaapelikanavaverkostoa.

Järjestelmä koostuu kanavapuhallusteknologiaan erityisesti suunnitelluista valokaapeleista, asennustarvikkeista ja -työkaluista. Kaapeleita on saatavana 12-432-kuituisina.

Karona Overblow tuo merkittäviä etuja tietoliikenneverkon täydentämiseen erityisesti haja-asutusalueella, jossa verkonrakennus on työläämpää ja talouskohtaisilta kustannuksiltaan erittäin kallista.

Tyypillisesti jopa 70 % kustannuksista edustava maanrakennus jää kokonaan pois. Asennuksen pääsee aloittamaan heti ilman suunnitelmien hyväksyttämistä ja lupien odottelua. Työssäkin säästyy aikaa, sillä asennusnopeus on 40 m minuutissa, kun se on normaalisti esim. 100 m päivässä.

Katso esite tästä.