Uusi metallivaippainen MJAM-HF Com ohjaa sähkölaitteet

luokat:

Syy 29, 2021 - 12:00 a.p.

Draka MJAM-HF Com on uusi halogeeniton Dca-paloluokan kaapeli ohjausjohtimilla. Sen metallinen ulkovaipparakenne antaa normaalia asennuskaapelia paremman mekaanisen suojan ja mahdollisen EMC-suojauksen. 

Tuote soveltuu erinomaisesti sähkölaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien sekä elektronisten laitteiden syöttöverkkojen kaapeliksi kiinteään pinta- tai uppoasennukseen silloin, kun vaaditaan parempaa sähköistä suojaa tai mekaanista suojaa sisällä tai ulkona. 

MJAM-HF Com on osuva valinta esimerkiksi autonlatausasemien syöttökaapeliksi sekä valaisimien syöttö- ja ohjauskaapeliksi esimerkiksi DALI-järjestelmiin.  

Ohjausjohtimien tavanomaista suurempi 1,0 mm2:n poikkipinta sallii pitkätkin kaapelivedot normaalia alhaisemmalla jännitehäviöllä.

Yksi läpivienti ja kiinnitys riittää, mikä tekee kaapelin asennuksesta nopeaa ja helppoa.   

MJAM-HF Com täyttää raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset eikä sisällä REACH/SVHC-listan aineita.

Tuote valmistetaan Suomessa Prysmian Group Finlandin Oulun tehtaalla, ja se tulee saataville lokakuussa 2021.

Lisätiedot:
Toni Suomela, tuoteryhmäpäällikkö, Prysmian Group Finland Oy
Puhelin 010 566 3445
Sähköposti toni.suomela(at)prysmiangroup.com

Tuotteemme löytyvät verkosta: https://fi-catalogue.prysmiangroup.com/