AFUX-HF-perhe laajenee, XMJ-HF myös mustana

luokat:

Huh 28, 2021 - 12:00 a.p.

AFUX-HF C-Pro -tuoteperhe laajenee

Palosuojattu, halogeeniton ja palotilanteessa vähän savuava Drakan AFUX-HF C-PRo 500V -kaapeliperhe täydentyy kaksijohtimisilla asennuskaapeleilla. Valikoimassa on nyt myös 2x1,5 sekä 2x2,5 -versiot pakattuna pienkeloille. CPR:n Cca-s1,d1,a1-paloluokan kaapelina AFUX-HF C-PRo on varma valinta lääkintätiloihin ja uloskäynteihin. Suosittelemme sitä myös muihin kohteisiin, varsinkin julkisiin tiloihin.

AFUX-HF C-PRo 500V on helposti käsiteltävä ja asennettava. Asennettavuuden helppous perustuu taipuisuuteen ja hyvään kuorittavuuteen, jonka ansiosta kaapelin käsittely on nopeaa ja vaivatonta. Kaapeli on helppo kuoria pitkinäkin pituuksina ja talkittomana se on siisti ja pölytön asennettava. Kaapelin eristeet ja ulkovaippa ovat UV-suojattuja, joten asennettaessa ei tarvitse lisätä UV-suojaa normaaleissa olosuhteissa.

XMJ-HF Dca -tuoteperhe nyt myös mustana

XMJ-HF Dca 500V on Afumex-perheen halogeeniton ja palotilanteessa vähän savuava asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä. Nyt valmistamme sitä myös mustavaippaisena, jolloin se soveltuu erittäin hyvin asennettavaksi vaikkapa alaslasketun ritiläkaton yläpuolisiin rakenteisiin tai silloin, kun kaapelin ei haluta pinta-asennettuna erottuvan tummasta taustasta.

CPR:n Dca-s2,d2,a2-paloluokan kaapelina XMJ-HF Dca 500V on hyvä valinta julkisiin tiloihin sekä tiloihin, joihin tarvitaan halogeenitonta asennuskaapelia. XMJ-HF Dca 500V soveltuu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, sekä lisäksi se soveltuu myös kivirakenteiseen uraan asennettavaksi.

Lisätietoja: tuoteryhmäpäällikkö Toni Suomela, [email protected], 010 5661.