Varmuutta äärioloihin

luokat:

Jou 10, 2020 - 12:00 a.p.

Prysmian Group valmistaa laajaa valikoimaa nostolaitteiden ja kaivoskoneiden sähkönsyöttöön tarvittavia taipuisia, kelattavia ja laahattavia kaapeleita, joiden on toimittava äärimmäisissä olosuhteissa.

Vaativissa ympäristöissä kaapeleiden on kestettävä muun muassa jatkuvaa hankausta, kemiallisia aineita ja erilaisia lämpötiloja. Kaivoksissa haasteena on usein myös pimeys, jonka vuoksi kaapelia saattaa olla vaikea huomata. Tämä tuo riskin siihen, että kaapelin yli ajetaan raskailla koneilla ja se vioittuu.

Prysmian Groupin uutuus, itsevalaiseva Tenax-Lumen-voimakaapeli on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa kaapelin täytyy turvallisuuden vuoksi näkyä myös pimeässä. Tenax-Lumen pysyy itsevalaisevana myös ilman sähkönsyöttöä ja varmistaa, että työskentely on aina turvallista.

Liikkuvien koneiden sähkönsyöttöön tarkoitettu Tenax-Lumen kestää erittäin vahvan ulkovaippansa ansiosta äärimmäistä rasitusta ja mahdollistaa työskentelyn jopa -50°C-asteessa.

Kaapelia valmistetaan jännitetasolle 6/10 kV, mutta se on mahdollista räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti aina jännitetasolle 20 kV asti.

Prysmian Groupin kaapeleissa on pitkään ollut myös mahdollisuus kaapelin kunnon valvontaan.

Älykkäässä Protolon IQ -ratkaisussa koneiden voimakaapelin yhteyteen asennetaan valokuitu. Kuidussa kulkevan valosignaalin avulla voidaan tarkastella, onko kaapelissa esimerkiksi vääntymiä, vääränlaista rasitusta tai lämpötilan muutoksia. Mahdollinen ongelmakohta pystytään paikallistamaan hyvin tarkasti. Näin koneen huolto saadaan tehtyä hyvissä ajoissa ja kaapelit tarvittaessa uusittua ennen kuin ongelmat keskeyttävät työt.

– Etenkin satamissa työskennellään nykyisin vuorokauden ympäri. Mikäli nosturi ei ole käytettävissä, ovat kustannukset usein huomattavan suuria, toteaa myyntipäällikkö Aleksi Castagna Prysmian Group Finlandista.