Luotettava sisäverkko alkaa kaapeleista
Oikea kaapeli asentuu vaivatta, suoriutuu luotettavasti ja löytyy aina hyllystä. Tässä kolme ammattilaisen varmaa valintaa kiinteistöjen sisäverkon yleiskaapelointiin.
SuperCat 6 U/UTP 4p HF
Kustannustehokas perustuote kiinteään maa- ja ulkoasennukseen. Kun kohde ei vaadi erikoisratkaisuja, Cat 6 ‑luokan suorituskyky riittää moneen: Gigabit Ethernet, PoE Type 1-4, kulunvalvonta, IP-ulkokamerat, teollisuus-, infra- ja uusiutuvan energian ympäristöt. Kevyt ja taipuisa U/UTP-rakenne nopeuttaa vetoa ja päättämistä, ja laaja yhteensopivuus yleisimpien komponenttien kanssa pitää asennuksen suoraviivaisena.
SuperCat 7 S/FTP 4p LSHF Eca
Huipputason suorituskyky ja häiriötön yhteys. Kiinteään maa- ja sisä-/ulkoasennukseen. Kun vaaditaan enemmän, S/FTP-suojaus vaimentaa ulkoiset häiriöt ja minimoi signaalihäviöt myös sähkömagneettisesti haastavissa ympäristöissä. Cat 7 ‑luokka kantaa 10 Gigabit Ethernetin ja ylikin – investointi, joka kestää tulevaisuuden vaatimukset. LSHF-vaippa, Eca-paloturvaluokitus. Premium-tuote, joka tuo lisäarvoa projektitarjouksiin.
TELLU® 13 VA Eca ja TELLU®-HF 13 Dca
Suomalainen klassikko, joka pitää pintansa. Tuttu ja käytännössä testattu kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117 ‑vaatimukset vähintään luokassa A. Välittää uusimmat digitaaliset radio- ja TV-lähetykset sekä internet- ja multimedia-signaalit luotettavasti runko- ja jakoverkoissa. Asennusystävällinen rakenne ja Eca-paloluokitus tekevät siitä varman perustuotteen useisiin projekteihin.
Kaapeleidemme tekniset tuotetiedot ja sähkönumerot löydät kätevästi tuotehakemistostamme verkossa: