Ratkaisut aurinkoenergian tuotantoon

Energiaa auringosta

Tarjoamme aurinkoenergian hyödyntämiseen tarvittavat kestävät kaapeliratkaisut aurinkovoiman rakentajille, kehittäjille, tuottajille sekä aurinkopaneelivalmistajille. 

Meiltä löydät täyden valikoiman luotettavia aurinkosähkökaapelituotteita, jotka tunnetaan markkinoilla korkeasta laadustaan, kestävyydestään ja pitkästä käyttöiästään. 
 

Aurinkosähkökaapelit vaativiin olosuhteisiin

Tehokkaat ja luotettavat aurinkosähköjärjestelmät edellyttävät korkealaatuisia komponentteja. Näistä kaapelit ovat järjestelmän kriittinen osa.

Prysmianin aurinkosähkökaapelit tarjoavat ratkaisun eri käyttötarkoituksiin varmistaen sähköjärjestelmän luotettavan toiminnan kaiken kokoisissa asennusympäristöissä pienistä ja keskisuurista kohteista aina laajoihin aurinkosähköpuistoihin. 
 

PRYSOLAR - Oulun tehtaaltamme

Prysmianin Suomessa valmistetut PRYSOLAR-aurinkokennokaapelit täyttävät EU-säädösten asettamat tiukat vaatimukset ja tarjoavat kestävän, kotimaisen vaihtoehdon pohjoisen ankariin ilmasto-olosuhteisiin.  PRYSOLAR-kaapelit soveltuvat kaiken kokoisiin aurinkosähköprojekteihin.

Prysolar on markkinoiden ainoa Suomessa valmistettu aurinkokennokaapeli.

Prysmian TECSUN - jo yli miljoona asennettua kilometriä

TECSUN on kestävä erikoiskaapeli aurinkoenergian tuotantoon ja jakeluun  -40 °C - +120 Celsius-asteen lämpötiloissa kaikissa ympäristöolosuhteissa. Sitä on asennettu jo yli miljoona kilometriä asiakkaillemme eri puolilla maailmaa!

TECSUN-kaapelit sopivat ulko- ja sisäasennuksiin - esimerkiksi kaapelihyllyyn, kanavaan tai seinälle tai suoraan maahan. Monipuolisten asennusmahdollisuuksiensa vuoksi TECSUN-kaapelit helpottavat suunnittelua ja asennusta erilaisissa käyttökohteissa. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi myös Protecting Class II -suojaustason laitteistoissa.