Fi banner pienpakkaukset 1600

Uudet kätevät pienpakkaukset

Prysmianin luotetut Cca-paloluokan Draka-instrumentointikaapelit NOMAK-HF C-PRo sekä parisuojattu JAMAK-HF C-PRo ovat saatavilla nyt myös uusina kätevinä pienpakkauksina. 

Kes 03, 2024 - 04:44 i.p.

Kaapelit on suunniteltu teollisuuden järjestelmiin ja kohteisiin, joissa toimintavarmuus ja paloturvallisuus on erityisen tärkeää. JAMAK-HF C-PRo soveltuu EMC-suojattuna myös kriittisiin ympäristöihin (inverttikäytöt, mittalaitteet).

  • JAMAK-C-HF C-PRo 2x(2+1)x0,5+0,5 PK200 (Cca-s1,d1,a1), snro: 0241997
  • JAMAK-C-HF C-PRo 4x(2+1)x0,5+0,5 PK150 (Cca-s1,d1,a1), snro: 0241998
  • NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5  PK200, (Cca-s1,d1,a1), snro: 0241933
  • NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5  PK200, (Cca-s1,d1,a1), snro: 0241934

Tutustu Draka-instrumentointikaapeleihin tuotehakemistossamme täällä. 

Pienpakkauksina nyt myös

Halogeeniton, suojattu merkinantokaapeli

  • KLMA-HF Dca 2x0,8+0,8 PE2/200 (Dca-s2,d2,a2), snro: 0242218 
  • KLMA-HF Dca 4x0,8+0,8 PE2/200 (Dca-s2,d2,a2), snro: 0241951

Merkinantokaapeleiden tarkemmat tiedot löydät täältä.  

Halogeeniton asennuskaapeli 7 eri värisellä johtimella

  • XMJ-HF Dca 7x1,5 S 500V colour R50 (Dca-s2,d2,a2), snro: 0401627

Asennuskaapeleiden tuotetiedot löydät täältä.