FI UC500 tele MMS cable 1600

Uusi suorituskykyisempi UC500-tietoverkkokaapeli

Nykyaikaisessa nopeatahtisessa tietoliikenneympäristössä kaapelointiratkaisujen on vastattava korkeimpiakin suorituskyvyn, luotettavuuden ja turvallisuuden vaatimuksia. Prysmian tuo markkinoille uuden Draka UC500 23 Cat.6A U/UTP 4p HF E2 Dca -kaapelin, joka tarjoaa ammattilaisille luotettavan, suorituskykyisen ja turvallisen ratkaisun monipuolisiin tiedonsiirtotarpeisiin erilaisissa käyttökohteissa.

15/06/2024 - 10:35 a.p.

Käyttökohteita:

  • Toimistorakennukset: Tuote soveltuu erinomaisesti toimistoverkkojen tarpeisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa.
  • Datakeskukset: Korkean suorituskyvyn ansiosta tämä kaapeli on ihanteellinen valinta datakeskuksiin, joissa tietojen siirto ja käsittely on kriittistä.
  • Teollisuusympäristöt:  parannetut häiriönsieto-ominaisuudet tekevät kaapelista sopivan myös teollisuuskohteisiin.
  • Asuinkiinteistöt: Voidaan käyttää koti- ja huoneistokaapelointiin, tarjoten luotettavan yhteyden moderneihin kotiverkkoihin.

Tuotteen tyypilliset sovellusalueet ovat alue-, nousu- ja kerroskaapeloinnit sekä koti-/huoneistokaapeloinnit. 

Keskeiset ominaisuudet  

Erinomainen suorituskyky kapseloidulla häiriönestorakenteella

UC500 23 Cat.6A U/UTP HF E2 -kaapelin patentoitu kapseloitu häiriönestorakenne (E2) parantaa tehokkaasti signaali-kohinasuhdetta , mikä on kriittistä 10 Gbps:n ja sitä suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla. Ylikuulumisarvot (Sum Alien NEXT&FEXT) ovat selkeästi paremmat verrattuna standardi U/UTP kaapeliin. Tämä teknologia tuo suojaamattomien kaapeleiden käyttäjille  suojattujen kaapeleiden tarjoaman suojaustason, ilman monimutkaisia maadoitusjärjestelmiä.

Yhteensopivuus kansainvälisten standardien kanssa

UC500 23 Cat.6A U/UTP HF E2 -kaapeli täyttää kaikki keskeiset standardit, kuten ISO/IEC 11801 ja IEC 61156. Tämä varmistaa kaapelin yhteensopivuuden ja luotettavuuden globaalisti.

CPR-paloluokka

Perusversion CPR-luokka on Dca-s2,d2,a1. Vaativampiin asennuskohteisiin kysy myös Cca ja B2ca versiota. 

Optimoitu PoE/PoE++ -tekniikalle

UC500 23 Cat.6A U/UTP HF E2 -kaapeli on suunniteltu tukemaan Power over Ethernet (PoE/PoE++) -tekniikkaa, mikä mahdollistaa laitteiden, kuten IP-kameroiden ja langattomien tukiasemien, virransyötön suoraan datakaapelin kautta. E2 rakenne vähentää myös ylikuumenemisriskiä ja parantaa energiatehokkuutta.

Muuta

Kaapeli täyttää standardissa SFS-EN 50173-1 määritellyt sähköiset ominaisuudet sekä kategorialle 6A asetetut vaatimukset, kuten vastaavan minimin ylärajataajuuden 500 MHz. Tuote on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. 

Ammattilaisen uusi ykkösvalinta 

Innovatiivinen kapseloitu häiriönestorakenne, erinomainen suorituskyky kompaktissa koossa, laaja yhteensopivuus sekä Dca CPR- ja PoE++-luokitus tekevät tästä kaapelista ensisijaisen valinnan moderniin Cat6A U/UTP verkkoinfrastruktuuriin. Varmista verkon paras mahdollinen toiminta tulevaisuudessa! Tuotteen löydät  sähkönumerolla 0242273.