Aurinkopuistojen kaapelointi – mitä jokaisen sähköammattilaisen tulisi tietää
Teollisen luokan aurinkopuistohankkeissa kaapelivalinta on kriittinen tekijä, joka vaikuttaa sekä sähköjärjestelmän turvallisuuteen että sen käyttöikään. Standardit ja turvallisuusnäkökohdat on syytä tuntea ja muistaa, etteivät kaikki kaapelit ole sitä, miltä ne näyttävät. Väärä kaapelivalinta voi altistaa sähköiskuille, oikosuluille ja tulipaloille.
Seuraavassa kerromme, miten valita oikeat aurinkopaneeli- tai maakaapelit erilaisiin DC-sovelluksiin. Vinkeillämme vältä yleiset virheet ja varmistat, että asennuksesi ovat turvallisia, kestävät aikaa ja täyttävät nykyisten standardien mukaiset vaatimukset.
H1Z2Z2-K on suunniteltu aurinkokennokäyttöön
H1Z2Z2-K on tunnettu aurinkopaneelikaapeli, ja EN-standardin mukaan se on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan aurinkopaneelien DC-järjestelmissä. Muiden kaapeleiden käyttö tähän tarkoitukseen vaatii poikkeamisen standardista. Tämä on tärkeää huomioida, sillä aurinkopaneelikaapelin eristys on suunniteltu kestämään juuri aurinkopuistojen olosuhteet. Vääränlaisen kaapelin käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista, vaurioita tai jopa tulipalon.
Alumiinivoimakaapelin valinta riippuu tasavirtajännitteestä
Kaikki voimakaapelit eivät sovellu joka paikkaan. Seuraavassa lyhyt muistilista alumiinivoimakaapeleiden valintaan:
- Enintään 900 V DC → voit käyttää tavallista 0,6/1 kV:n AC-voimakaapelia.
- 900 V –1,8 kV DC → tarvitaan 1,8/3 kV:n AC-voimakaapeli, joka täyttää IEC 60502-1 -standardin vaatimukset.
- IEC 60502-1 -standardin mukaiset 3 kV:n voimakaapelit on syöksyjännitetestattu, ja niissä on paksumpi eristys sekä metallinen suoja ulkovaipan alla.
Tietyissä erityisissä DC-järjestelmissä, joissa yhdessä johtimessa on +750 V:n DC-jännite ja toisessa -750 V:n DC-jännite, voidaan käyttää tavallista 0,6/1 kV AC-voimakaapelia (enintään 900/1500 V DC). Mikäli jännitteet nousevat maahan nähden yli 900 V DC, on käytettävä 1,8/3 kV:n kaapelia, kuten aiemmin mainittu. Turvallinen kaapelointi tarkoittaa myös järjestelmän pitkäikäisyyttä ja huolettomuutta loppukäyttäjälle.
Varo ”yli 900 V:n DC-kaapeleita” ilman metallisuojaa
Markkinoilla liikkuu alumiinijohtimilla varustettuja voimakaapeleita, joita mainostetaan sopiviksi yli 900 V:n DC-käyttöön, mutta jotka eivät täytä vaadittuja standardeja. Ne voivat vaikuttaa päteviltä, mutta puuttuva metallinen suojaus ja mahdollisesti puutteellinen eristyspaksuus tekevät niistä riskialttiita. Metallinen suojakerros on siis luotettava merkki aidosta 1,8/3 kV:n IEC-standardin mukaisesta voimakaapelista.
Pähkinänkuoressa: muista nämä neljä asiaa
- H1Z2Z2-K on suunniteltu aurinkopaneeleiden DC-järjestelmiin.
- Alumiinivoimakaapelin valinta riippuu DC-jännitteestä.
- Älä lankea markkinointipuheisiin – tarkista kaapelin rakenne ja standardinmukaisuus.