FI EPD banner 1600

Prysmian tuo EPD-todistukset asiakkaidensa saataville

Prysmian on ryhtynyt tarjoamaan EPD-ympäristötodistuksia kahden suositun kaapeliperheensä tuotteille. Prysmianin alumiinivoimakaapeli AXCMK-HF C-PRo® ja asennuskaapelit Draka AFUX™-HF C-PRo® 1 kV ja 500V kuuluvat Cca-luokan luottotuotteisiimme, jotka soveltuvat kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa.

Maa 26, 2024 - 04:13 i.p.

Kaapeleilla on entuudestaan Prysmianin oma ECO CABLE -ympäristömerkki, mutta nyt tuotteista ovat saatavilla lisäksi EPD-todistukset, jotka tuovat toimitusketjun ympäristövaikutuksiin entistä enemmän läpinäkyvyyttä. EPD-todistusten tuotevalikoimaa on tarkoitus laajentaa jatkossa.

Mikä on EPD?

EPD on kolmannen osapuolen varmentama todistus, joka kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren osalta raaka-aineiden hankinnasta aina tuotteen hävittämiseen saakka ja mahdollistaa näin asiakkaalle tietoon perustuvan päätöksenteon. Kaapelituotteen EPD-todistus sisältää tietoa kaapelin  hiilijalanjäljestä, valmistusaineiden ympäristövaikutuksista ja kierrätysmahdollisuuksista sekä tarjoaa kattavan kuvan tuotteen ympäristötehokkuudesta.

Rakennusalan hankkeissa EPD-todistukset toimivat yhtenä tärkeänä työkaluna, jolla hankkeita voidaan ohjata kohti strategisesti tärkeitä ympäristöystävällisiä valintoja. Ympäristötodistukset helpottavat myös vihreän rakentamisen standardien ja sertifiointien, kuten LEED ja BREEAM, noudattamista. 

Kaapelialan johtavaa vastuullisuutta

Prysmian on sitoutunut hiilipäästöjen vähentämiseen koko arvoketjussaan, minkä osana haluamme edistää tuotteidemme ympäristötietojen saatavuutta myös asiakkaillemme ja ohjata näin koko alaa kohti kestävämpiä käytäntöjä.

Prysmian nopeutti hiljattain oman arvoketjunsa CO2-päästövähennysten aikataulua. Konserni on ilmoittanut leikkaavansa koko arvoketjunsa vuoden 2019 päästöjen tasosta 28 % ja oman toimintansa (Scope 1&2) päästöistä jopa 55-60 % vuoteen 2030 mennessä. Suomen maayhtiö on konsernin aikataulua merkittävästi edellä ja toiminnassaan jo nyt lähes hiilivapaa ilman ostettuja päästöoikeuksia. 

Vuonna 2023 Prysmian-konserni sijoittui jälleen maailman vastuullisimmaksi kaapelivalmistajaksi Dow Jones Sustainability Index -luokituksessa sähköteknisten yritysten sarjassa.