PryCube-kartonkikelalaatikko

PryCube® – fiksumpi tapa kuljettaa ja käsitellä kuitukaapeleita

Kun kuituverkkojen rakentamisen aikataulut kiristyvät ja tehokkuusvaatimukset kasvavat, myös kaapelien toimitus- ja asennusratkaisuilta vaaditaan enemmän. Kartonkinen kelalaatikkoratkaisu PryCube® tuo tehokkuutta asennusprosessiin tekemällä kuitukaapeleiden kuljetuksesta, käsittelystä ja asennuksesta mukavampaa ja sujuvampaa – et tarvitse erillisiä telineitä tai lisätyökaluja. PryCube®-pakkauksissa yhdistyvät fiksuus, käyttömukavuus ja ympäristöystävällisyys. 

21/05/2026 - 09:59 a.p.

PryCube®-pakkauksissa myytävät tuotteet on suunniteltu erityisesti kuituverkon viimeisen kilometrin asennuksiin (FTTH, FTTx):

  • Asuinrakennusten ja toimistojen liitäntäkaapelointi
  • MDU-kohteet (kerrostalot, liikekiinteistöt)
  • Sisä- ja ulkokaapeloinnin liitäntätyöt
  • Esiliitettyjen kuituratkaisujen käyttöönotto

PryCube® -tuotteet kuuluvat Prysmianin VertiCasa®-valikoimaan. VertiCasa® on Prysmianin FTTx-ratkaisukokonaisuus, joka on suunniteltu erityisesti kerrostalojen, toimistojen ja muiden monikäyttäjäkohteiden kuitukaapelointiin. Ratkaisu perustuu innovatiiviselle kuitukaapelirakenteelle, joka mahdollistaa kuitukaapeleiden nopean haaroituksen ja asennuksen ilman raskaita työvaiheita.   

Helppoutta asentajan arkeen

PryCube®-tuoteperhe (XS, L, XL ja XXL) kattaa sekä esiliitetyt kuituratkaisut että yksittäisten kaapeleiden asennuksen eri kokoluokissa. 

Erityisesti XL- ja XXL-mallit on kehitetty tilanteisiin, joissa kaapelia vedetään suoraan työmaalla. PryCube® -tuotteilla työ sujuu nopeasti, turvallisesti ja hallitusti:

  • Ei erillisiä keloja tai telineitä: Integroitu kelain mahdollistaa kaapelin purkamisen suoraan pakkauksesta ilman lisävarusteita  
  • Vaivaton ja hallittu kaapelin ulosveto: Akselirakenne ja kelain takaavat sujuvan purkamisen ilman sotkua tai ylimääräistä kuormitusta
  • Kevyt ja ergonominen käsittely: Kompakti rakenne helpottaa siirtämistä ja työskentelyä ahtaissa kohteissa  
  • Selkeä näkyvyys jäljellä olevaan kaapeliin: Metriasteikko ja kulutusseuranta auttavat hallitsemaan materiaalin käyttöä tarkasti
  • Monipuolinen käyttö työmaalla: XXL-versiossa kaapelia voidaan vetää sekä vaaka- että pystysuunnassa – jopa suoraan henkilönostimesta
  • Lopputuloksena säästät aikaa itse asennukseen.

 

Kuva
PryCube-tuotteet

 

Tehokkuutta koko toimitusketjuun

PryCube® tuo asennustyön lisäksi merkittäviä hyötyjä myös logistiikkaan, varastointiin ja projektinhallintaan:

  • Optimoitu kuljetus ja varastointi: Kompaktit ja pinottavat pakkaukset säästävät tilaa ja helpottavat logistiikkaa
  • Parempi kaapelinsuojaus: Kela ja kaapeli ovat suojassa iskuilta ja vaurioilta koko toimitusketjun ajan
  • Vähemmän hävikkiä ja virheitä: Hallittu purku ja selkeä mittamerkintä vähentävät ylijäämää ja virheellisiä katkoksia
  • Nopeampi työskentely: Kun kaapeli on heti käyttövalmis pakkauksessa, asennus voidaan aloittaa ilman valmisteluja. Tämä näkyy ja tuntuu projektien aikatauluissa, kustannuksissa ja työmaan sujuvuudessa.

Vastuullisempi valinta ilman kompromisseja

Rakentamisen vastuullisuusvaatimukset kasvavat nopeasti myös televerkkojen puolella. PryCube® tukee tätä kehitystä konkreettisesti:

  • 100 % kierrätettävä kartonkipakkaus
  • Keskimäärin 18 % pienempi ympäristöjalanjälki verrattuna perinteisiin pakkauksiin  
  • Ei erillisiä muovi- tai metallikomponentteja hävitettäväksi työmaalla
  • Lopputuloksena vähemmän jätettä, helpompi kierrätys ja pienempi ilmastokuorma – ilman kompromisseja käytettävyydessä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää