Prysmianin Suomen toiminnot kohti hiilivapautta paikallisin toimin

Vastuullisuustyötä arjessa – askel kerrallaan kohti hiilivapautta

luokat: Sustainability 

Pikkalan ja Oulun tehtailla tehtyjen käytännön toimien ansiosta, joista viimeisimpänä  trukkien sähköistyksen eteneminen, Prysmianin Suomen toiminnot ovat tänä päivänä lähes hiilivapaat. Suomen edelläkävijyys ympäristöasioissa tukee samalla koko konsernin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Maa 09, 2026 - 05:25 i.p.

Sähkötrukit vähentävät tuotannon päästöjä  

Suomessa Prysmianilla on käytössään yhteensä 63 trukkia, joista valtaosa on jo sähkökäyttöisiä. Dieseltrukkeja on enää kahdeksan, ja ne ovat suurikapasiteettisia erikoistrukkeja, joille ei ole toistaiseksi löytynyt toimivaa sähköistä vaihtoehtoa.

Pikkalan tehtaan 40 trukista kuusi on dieselkäyttöisiä, ja Oulun 23 trukista vain kaksi. Sähköistämisellä vähennetään paikallisia päästöjä, parannetaan energiatehokkuutta ja luodaan puhtaampi työympäristö. 

Jäljellä olevien dieseltrukkien päästöjä on puolestaan onnistuttu vähentämään jopa 90 % valitsemalla polttoaineeksi biodiesel. 

Aurinkopaneelit tukevat sähköistä logistiikkaa Pikkalassa

Pikkalan tehtaalla uusiutuvaa energiaa tuotetaan myös itse niin biovoimalla kuin aurinkoenergialla. Tehdasalueen itäpuolella sijaitsevan varastorakennuksen katolle asennetut aurinkopaneelit otettiin käyttöön vuonna 2025, ja niiden tuottamalla sähköllä voidaan ladata tehtaan sähkötrukit. Aurinkopaneelit yhdistävät näin uusiutuvan energiantuotannon ja sähköisen kaluston.

Biovoimala hyödyntää käytöstä poistettuja kaapelikeloja

Pikkalan tehdasalueella toimiva biovoimala on ollut vuodesta 2022 lähtien tärkeä osa tehtaan energiaratkaisua. Se tuottaa tehtaan tarvitsemaa kaukolämpöä hyödyntämällä muun muassa käytöstä poistettuja puisia kaapelikeloja. Ratkaisu tukee kiertotaloutta ja korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä paikallisesti.

Hiilivapaa sähkö on ollut käytössä jo vuosia

Prysmian siirtyi uusiutuvaan sähköön Suomessa vuonna 2017, eli lähes vuosikymmen sitten. Ylläpitämällä hiilivapaan sähkön käyttöä  olemme halunneet varmistaa, että esimerkiksi sähköistetyn kaluston hyödyt ovat koko ajan realisoituneet täysimääräisesti.

Paikalliset ratkaisut tukevat koko yhtiön ilmastotavoitteita

Prysmianin Suomen ilmastotyö nojaa hiilivapaaseen energiaan ja sähköistettyyn logistiikkaan sekä toisaalta kiertotaloutta tukeviin investointeihin. Paikallisen aktiivisuuden ansiosta Suomen toiminnot ovat jo lähes hiilivapaat ja toimivat esimerkkinä koko konsernin ilmastotyölle