FI banner News 1600 solar energy article aurinkoenergia

Aurinkoenergialla kohti hiilineutraaliutta ja edullisempaa energiaa

Aurinkoenergia on vakiinnuttanut asemansa yhtenä keskeisenä uusiutuvan energian lähteenä Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Vaikka pohjoiset alueet tunnetaan pitkistä ja pimeistä talvistaan, kesäisin saatavilla oleva runsas aurinkoenergia tarjoaa valtavasti potentiaalia, jota hyödynnetään jatkuvasti paremmin kehittyvän teknologian ja entistä edullisemman tuotannon ansiosta.

Jou 03, 2024 - 11:35 i.p.

Aurinkoenergian nykytila ja näkymät 

Suomessa aurinkosähkön osuus energiantuotannosta kasvaa tasaisesti. Vuoden 2023 lopussa Suomen aurinkosähkökapasiteetti ylitti 700 MW, ja uusia suuria hankkeita on käynnissä. Vuoteen 2030 mennessä Suomen odotetaan lisäävän noin 800 MW uutta aurinkosähkökapasiteettia, mikä on tärkeä osa maan tavoitetta saavuttaa 51 % uusiutuvien osuus energiantuotannossa.

Mahdollisuudet pienentää energiakustannuksia ja lisätä energiaomavaraisuutta aurinkosähköjärjestelmien avulla ovat myös houkutelleet yrityksiä ja kotitalouksia investoimaan omaan aurinkosähköntuotantoon.  Kasvua ovat vauhdittaneet osaltaan hintojen lasku, kun aurinkopaneelien ja invertteriteknologian kustannukset ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. 

Pohjoismaat suunnan näyttäjinä

Pohjoismaat ovat jo nyt uusiutuvan energian johtajia, ja aurinkoenergialla on merkittävä rooli erityisesti tuulivoiman täydentäjänä. Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa ennustetaan olevan yhteensä 12,8 GW uutta aurinkosähkökapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. Kasvua johtaa Tanska, jossa paikalliset energiayhteisöt ovat vahvasti mukana aurinkoenergiaprojekteissa. Ruotsi ja Suomi seuraavat perässä pienemmällä, mutta jatkuvalla laajentumisella. Norjassa aurinkosähkö täydentää vesivoimaa erityisesti aurinkoisina kesäkuukausina.

Hajautuva tuotanto vaatii älyä sähköverkkoon

Yhteistä näille maille ovat korkeat energiatehokkuusstandardit, joiden kannustamana modernit aurinkosähköjärjestelmät on suunniteltu tuottamaan sähköä myös heikossa valossa. Lisäksi sähköverkon sopeutuminen tukemaan hajautettua sähköntuotantoa mahdollistaa pienimuotoisen aurinkosähköntuotannon suurten voimaloiden rinnalla.

Hajautettu tuotanto vaatii älykkäämpiä sähköverkkoja, jotka pystyvät käsittelemään energian jakautumisen ja varastoinnin. Vaikka laitteistojen hinnat ovat laskeneet, suuret aurinkosähköprojektit vaativat yhä merkittäviä alkuinvestointeja. Aurinkosähkö on kuitenkin välttämätön uusiutuvan energian lisälähde, joka tukee alueellista huoltovarmuutta ja irtautumista fossiilista lähteistä. 

Kestävä investointi tulevaisuuteen

Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä myös edellyttää aurinkoenergian roolin merkittävää kasvua, ja teknologinen kehitys tekee siitä osaltaan entistä houkuttelevamman energialähteen. 

Prysmianin edistykselliset kaapeliratkaisut auttavat varmistamaan turvalliset, kestävät ja tehokkaat investoinnit uusiutuvaan energiaan vuosikymmeniksi eteen päin.