Aurinkoenergia

AURINKOVOIMA

Aurinkopaneelikaapelit vaativiin olosuhteisiin

Tehokkaat ja luotettavat aurinkosähköjärjestelmät edellyttävät korkealaatuisia komponentteja. Näistä kaapelit ovat järjestelmän kriittinen osa. 

Prysmianin aurinkopaneelikaapelit tarjoavat ratkaisun eri käyttötarkoituksiin varmistaen sähköjärjestelmän luotettavan toiminnan kaiken kokoisissa asennusympäristöissä pienistä ja keskisuurista kohteista aina laajoihin aurinkosähköpuistoihin. 

Meiltä löydät tarkoitukseen kaksi johtavaa tuoteperhettä: Suomessa valmistettu Prysmian PRYSOLAR sekä alan perinteinen luottotuotteemme TECSUN.

PRYSOLAR

Valmistettu Suomessa

PRYSOLAR-kaapeleiden tekniset ominaisuudet tekevät niistä erinomaisen vaihtoehdon erilaisiin aurinkosähköjärjestelmiin ja takaavat luotettavan toiminnan kaikissa sääolosuhteissa. Sertifioitu PRYSOLAR täyttää IEC 62930 ja EN 50618 –standardit ja on TÜV-sertifioitu. Tuote on saatavissa sekä pienkelalla että rengaspakkauksena. Tekniset ominaisuudet: 

  • Vedenkestävyys: Kehitetty kestämään pitkäaikaista altistusta vedelle jopa 1,8 kV DC jännitteellä, mikä vähentää kaapelivikoja ja huoltokustannuksia.
  • UV- ja säänkestävyys: Kestää voimakasta UV-säteilyä ja äärimmäisiä sääolosuhteita, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen ratkaisun myös ulkoasennuksiin.

TECSUN

Alan konkari

TECSUN-aurinkopaneelikaapelit kestävät äärimmäisiä lämpötiloja -40°C - +120°C ja soveltuvat myös suoraan maahan asennettaviksi.

Saksassa valmistettava TECSUN on markkinoiden ainoa VDE-sertifioitu aurinkopaneelikaapeli ja täyttää EN 50618 -standardin vaatimukset.

TECSUN-kaapeleita on asennettu maailmalla vuodesta 2003 lähtien yhteensä yli miljoona kilometriä ilman yhtään teknistä takuureklamaatiota. 

Teknistä kestävyyttä

TECSUN-kaapelin tekniset ominaisuudet:

  • Laaja lämpötila-alue: TECSUN-kaapelit kestävät äärimmäisiäkin lämpötiloja -40°C-asteesta +120°C-asteeseen, mikä tekee niistä erittäin monikäyttöisiä.
  • Mekaaninen kestävyys: Mekaaninen sekä kemikaalienkestävyys, mukaan lukien alkaliset ja  happamat aineet ja ammoniakki.
  • Sään- ja UV-kestävyys: TECSUN-kaapelit kestävät äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita, UV-säteilyä ja otsonin vaikutusta sekä pitkäaikaista upotusta veteen.
  • Suora maahan asennus: TECSUN soveltuu suoraan maahan asennettaviksi, mikä lisää tuotteen käyttömahdollisuuksia erityisesti laajoissa aurinkosähköpuistoissa.