Halogeeniton AFUX-HF C-PRo

Turvallinen valinta asiantuntijalta ammattilaiselle

Rakennatko tiloja, joissa laadulla ja paloturvallisuudella ei ole varaa tehdä kompromisseja? Jokainen valinta työmaalla vaikuttaa lopputulokseen. Valitse asennuskaapeliksi luotettu oululainen Draka AFUX C-PRo, jonka laatu, asennettavuus ja turvallisuus puhuvat puolestaan. 

Toukokuu 26, 2025 - 06:23 a.p.

Draka AFUX-HF C-PRo on halogeeniton asennuskaapeli, joka on suunniteltu kestämään aikaa, olosuhteita ja käyttöä – kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, sekä tietyin ehdoin kivirakenteisiin uriin. 

UV-suojatut eristeet ja ulkovaippa, erinomainen paloturvallisuus ja oululainen valmistustaito takaavat, että kaapeli täyttää sähköammattilaisen korkeimmatkin odotukset.

Erityisesti tiloissa, joissa ihmiset kokoontuvat – kouluista sairaaloihin ja toimistoista ostoskeskuksiin – paloturvallisuus on prioriteetti. Palotilanteessa Draka AFUX-HF C-PRo -kaapelin korkealuokkaiset palo-ominaisuudet helpottavat ihmisten pääsyä ulos palavasta rakennuksesta.

Tuote edustaa halogeenitonta Afumex C-PRo -tuotesarjaa, joka täyttää Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset. Afumex C-PRo -tuotteet ovat turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa.

Tuotesarjalle on myönnetty kolmannen osapuolen varmentama Prysmian E Path -ympäristömerkki, joka kertoo vastuullisemmasta valinnasta ja tarjoaa hyödyllistä tietoa asennuskohteen ympäristövaikutusten hallintaan.