Tietoliikenteen valtasuonista älykkäiksi valvontajärjestelmiksi
Maailman merien pohjassa kulkee yli 1,3 miljoonaa kilometriä valokuitukaapeleita, jotka välittävät yli 97 % globaalista internet-liikenteestä. Uusien teknologioiden myötä nämä kaapelit voidaan valjastaa myös tehokkaaseen valvonta- ja turvallisuustarkoitukseen.
Prysmian kehittää aktiivisesti teknologiaa, joka hyödyntää olemassa olevia valokuitukaapeleita osana reaaliaikaista valvontajärjestelmää mahdollistaen mm. seismisen toiminnan ja vedenalaisen ympäristön seurannan sekä kaapelin häiriöiden tarkan paikantamisen jopa tuhansien kilometrien etäisyydeltä. Järjestelmät voivat tunnistaa myös alusten liikkeitä ja yhdistää tiedot satelliitti- ja AIS-järjestelmiin.
Ratkaisu perustuu niin kutsuttuun Distributed Fibre Optic Sensing (DFOS) -teknologiaan, joka muuntaa tavalliset kuitukaapelit monikäyttöisiksi antureiksi. DFOS-teknologian kolme päätyyppiä ovat
- Distributed Acoustic Sensing (DAS): tunnistaa tärinää ja ääniä, kuten kaivamista tai vedenalaisia liikkeitä.
- Distributed Temperature Sensing (DTS): mittaa lämpötilan muutoksia, jotka voivat viitata esimerkiksi laitteistovaurioihin.
- Distributed Strain Sensing (DSS): havaitsee kaapelin venymistä tai painetta, mikä voi kertoa kaapeliin kohdistuvasta vahingonteosta tai rakenteellisista ongelmista.
Prysmianin kehittämä o-SenS-anturisarja laajentaa valvontamahdollisuuksia entisestään tarjoten ratkaisuja muun muassa kaapeleiden äärilämpötilojen seurantaan, rakenteiden kunnon valvontaan, vuotojen havaitsemisen ja rajavalvontaan.
Lisäksi Prysmian tarjoaa ilmajohdoissa kulkevia valokuituja hyödyntävää OPGWatch® -ratkaisua infrastruktuurin tosiaikaiseen valvontaan, jossa asennetusta OPGW-kaapelista tarkoitukseen tarvitaan vain yhtä kuitua.
Kuvatut ratkaisut antavat hienon esimerkkin siitä, kuinka olemassa olevaa teknologiaa voidaan valjastaa innovatiivisesti palvelemaan ajankohtaisia, kriittisiä turvallisuustarpeita.