Ratkaisut uusiutuvan energian tuotantoon

UUSIUTUVA ENERGIA

Kaikki kaapeliratkaisut tuuli- ja aurinkopuistoihin yhdeltä toimittajalta

Tarjoamme Suomen ilmasto-olosuhteisiin kehitetyt ja koestetut korkealaatuiset kaapeliratkaisut uusiutuvan energiantuotannon rakentajille ja kehittäjille sekä laitteistojen valmistajille.

Meiltä löydät kaiken kokoisiin tarpeisiin sopivan täyden valikoiman luotettavia tuotteita, jotka tunnetaan markkinoilla korkeasta laadustaan, kestävyydestään ja pitkästä käyttöiästään. 

Tutustu tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoympäristöihin tarkoitettuihin ratkaisuihimme alla tai esitteestämme.

Kaikki kaapelimme löydät sähköisestä tuotehakemistostamme. 

AURINKOVOIMA

Energiaa auringosta

Tarjoamme aurinkoenergian hyödyntämiseen tarvittavat kestävät kaapeliratkaisut aurinkovoiman rakentajille, kehittäjille, tuottajille sekä aurinkopaneelivalmistajille.

Meiltä löydät täyden valikoiman luotettavia aurinkopaneelikaapeleita, jotka tunnetaan markkinoilla korkeasta laadustaan, kestävyydestään ja pitkästä käyttöiästään. Tuotteemme on kehitetty erityisesti DC-järjestelmiin korkeissa lämpötiloissa, jopa +120 °C, ja ne kestävät kaikki ilmasto-olosuhteet.

Tiesithän, että valikoimissamme on nyt myös markkinoiden ainoa Suomessa valmistettu ja testattu aurinkopaneelikaapeleiden tuoteperhe.

TUULIVOIMA

Kokonaisratkaisut tuulipuistoihin

Prysmian on toimittanut kaapelijärjestelmiä vaativiin energiantuotannon ympäristöihin Suomessa ja maailmalla jo vuosikymmenten ajan. 

Entistä suuremmat ja tehokkaammat tuulipuistot vaativat luotettavaa huipputeknologiaa, jonka kehittämisessä olemme alamme luotettu markkinajohtaja. 

Tuulipuiston kaapelijärjestelmän on myös kestettävä aikaa ja vaativiakin ympäristöolosuhteita, sillä tuulivoimalan käyttöikä on useita vuosikymmeniä. Prysmianin korkealaatuiset ratkaisut on kehitetty toimimaan yhdessä ja kestämään aikaa.