Innovation 1600

Mistä kaapeli-innovaatiot syntyvät?

Kaapelit ovat näkymätön mutta elintärkeä osa päivittäisen elämämme infrastruktuuria. Tuotteena kaapeli on vaativa teknologinen kokonaisuus, jonka kohdalla innovatiivisuus kysyy monitahoista lähestymistä, ja laatu on taattava koko matkalta. 

Maa 11, 2025 - 10:58 a.p.

Innovaatiot ja patentit ovat aina olleet keskeisiä Prysmianin ja sen edeltäjien menestykselle. Yhtiöllä on tänä päivänä hallussaan yli 4000 patenttia. Prysmian panostaa jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja sillä on alan laajin, 26 T&K-keskuksen verkosto ympäri maailman. Yhtiön innovaatiot keskittyvät erityisesti energia- ja televiestintäkaapeleihin sekä kestävän kehityksen ratkaisuihin.

Innovaation ajurit

Kaapeleiden tuotekehitys ei ole vain tehtaalla ja laboratoriossa puurtamista, vaan vahvasti sidoksissa asiakkaiden ja loppukäyttäjien käytännön tarpeisiin. Uusiutuvan energian kasvu, älykkäiden sähköverkkojen kehitys ja tietoliikenneverkkojen laajeneminen muokkaavat osaltaan näitä tarpeita ja vaativat kekseliäitä ratkaisuja, jotka eivät vanhene käsiin – onhan kaapeli on kaiken muun ohella varsin pitkäaikainen investointi.

Asiakastarpeet ja käytännön sovellukset

Kaapelivalmistajan on ennakoitava asiakkaiden muuttuvia toimintaympäristöjä ja tarpeita. Prysmianin innovaatiot syntyvätkin usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa hyödyntäen yhtiön laajaa tutkimus- ja tuotekehitysverkostoa sekä paikallista ja kansainvälistä osaamista. Esimerkiksi Wiski®-kaapeli kehitettiin yhteistyössä suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden kanssa. 

Testaus on kriittistä kaapelinvalmistuksessa. Tuotteet testataan perusteellisesti ennen käyttöönottoa, mikä tuottaa arvokasta tietoa myös materiaalien ja prosessien kehittämiseen. Kuriositeettina mainittakoon, että Prysmianilla on edelleen käynnissä Suomen tähän asti pisin, vuonna 1992 alkanut Wiski®-kaapelin pitkäaikaiskoe.

Prysmian kehittää lisäksi energiaverkkojen rakentamisen ja käytön tueksi asiakkaan toimintaa tukevia  digitaalisia palveluita. Näistä yhtiön asiakaskunnassa ovat vakiinnuttaneet asemansa muun muassa kaapelikelojen etähallinnan mahdollistava Alesea-järjestelmä sekä sähköverkon käytönaikaisen kunnonvalvonnan mahdollistava PRY-CAM-ratkaisu. Tällaiset palvelut auttavat tuomaan investointiin liittyviä, sekä ajallisia- että kustannussäästöjä ja hallitsemaan riskejä.

Materiaalitekniikan edistysaskeleet

Kaapelien suorituskyky riippuu pitkälti valmistusmateriaaleista. Materiaalitekniikan kehitys mahdollistaa suorituskykyisempien, kestävämpien ja ympäristöystävällisempien kaapelien valmistamisen. Prysmianin P-Laser-teknologia on esimerkki maailmalla suosiota saavuttaneesta innovatiivisesta eristeratkaisusta, joka on täysin kierrätettävä ja vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä jopa 35 %.

Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut 

Digitalisaatio edellyttää luotettavia tiedonsiirtokaapeleita. Prysmian kehittää jatkuvasti uusia teknologioita, kuten valokuituja, niiden valmistusmenetelmiä ja korkean suorituskyvyn kuitukaapelituotteita, jotka tukevat uusimpia tietoverkkoja ja IoT-sovelluksia. IoT ja tekoäly itsessään taas mahdollistavat uudenlaiset ratkaisut muun muassa kaapelijärjestelmien hallintaan ja kunnossapitoon, kuten edellä mainitut Alesea- ja PRY-CAM-ratkaisut.

Kestävä kehitys innovaatioiden moottorina

Ilmastonmuutos ja sitä seurannut energiamurros sekä tietoliikenteen kiihtyvä kasvu ovat merkittäviä vauhdittajia kaapeliteollisuuden innovaatioille. Asiakkaat vaativat yhä suorituskykyisempiä, turvallisempia ja luotettavampia – sekä ympäristöystävällisempiä – kaapeliratkaisuja.

Ympäristöystävällisyys onkin innovaatiotoiminnan keskiössä Prysmianilla. Yhtiö on vastannut tarpeeseen kehittämällä hiilivapaata valmistustoimintaa sekä tutkimalla jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja kierrätysmateriaalien lisäämiseksi valmistuksen raaka-aineina ilman, että kaapelien laatu ja elinkaaren pituus vaarantuvat. Tuotteiden pitkä elinkaari on myös ympäristökysymys ja liittyy suoraan kaapeleiden korkeaan päästä-päähän laatuun: investointi laatuun on samalla investointi kaapelijärjestelmän elinkaareen, kustannustehokkuuteen sekä ympäristövastuullisuuteen.

Tuotannon osalta Prysmianin Suomen tehtaat ovat edelläkävijöitä hiilineutraaliudessa: tehdaskiinteistömme saavuttivat hiilineutraaliuden ensimmäisenä konsernissa yhtiön omien toimien ansiosta jo vuonna 2022, ja hiilineutraalius koko tuotannon osalta on hyvin lähellä. 

 

LUE LISÄÄ

Tutustu P-Laser-teknologiaan englanniksi täällä.