PRY-CAM - Sähköverkon kunnonvalvonta

OSITTAISPURKAUSMITTAUS

PRY-CAM havaitsee viat herkästi

Yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmien vioista liittyy osittaispurkauksiin. Osittaispurkausmittaus on keskeinen toimenpide sähköjärjestelmän kuntoa arvioitaessa.

Prysmian Groupin kehittäm PRY-CAM mahdollistaa sähköjärjestelmän käytönaikaisen, tarkan ja luotettavan osittaispurkausmittauksen sekä tulosten analysoinnin. Se perustuu Prysmian Groupin patentoimaan teknologiaan, jonka ansiosta mittaus voidaan suoritta ilman galvaanista yhteyttä testattavaan komponenttiin.

PRY-CAM on helppo ja turvallinen käyttää, ja mittauksille on saatavissa asiantuntijan lausunto ja tuki, sekä koulutusta.

Mittaus ja analyysi ovat saatavissa myös kokonaan palveluna. 

Tekoälyä hyödyntävä analyysi

PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa turvallisesti PRY-CAM Cloud -pilvipalveluun, jossa sitä voidaan käsitellä ja jakaa helposti muulle organisaatiolle.

Ainutlaatuinen PRY-CAM -tietokantamme sisältää yli kuusi miljoonaa luokiteltua ja analysoitua mittausta, joita järjestelmän oppiva diagnostiikka hyödyntää luotettavan analyysin tukena.

EDUT

  • 100-prosenttisen luotettava suur- ja keskijännitekomponenttien vianmääritys
  • Jopa 80 % vikatilanteista vältettävissä
  • 70 % ajansäästöä perinteisiin menetelmiin verrattuna
  • 5X herkempi havaitsemaan alkavia vikoja
  • Yksi laite soveltuu kaikille jännitetasoille ja komponenteille

Tietoa PRY-CAM-ratkaisuista löydät myös suomenkielisestä esitteestämme alla sekä englanninkielisiltä verkkosivuilta oheisen linkin kautta.

Ole yhteydessä, niin kerromme lisää.

Esite

FI thumbnail PRY-CAM

PRY-CAM osittaispurkausmittaukset

VIDEO

PRY-CAM

Maailmalla on tehty jo yli kuusi miljoonaa PRY-CAM-mittausta, jotka ovat auttaneet ehkäisemään sähkönjakelun katkoksia. 

 

Tarjoamme PRY-CAM-tuotteiden ohella asintuntijapalveluna

  • Mittausten suorittamista
  • Tietojen analysointia
  • Koulutuksia
ARTIKKELIT

Lue lisää


FI Stories PRY-CAM

Huolestuttaako sähköjärjestelmäsi kunto?

AVAA ARTIKKELI
FI Image PRY-CAM 370

Elenia ennakoi PRY-CAMin avulla

Avaa artikkeli

Ota yhteyttä

Suurjännitetuotteisiin ja -palveluihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Antti Leinonen | Myynti ja neuvonta