Telecom

LYHYESTI

Laatua, suorituskykyä ja asentamisen tehokkuutta

Valitse korkealaatuiset ja helposti asennettavat valokuitukaapelit maailman johtavasta valikoimasta.

Prysmianin patentoitua kuituteknologiaa sisältävät tuotteet tarjoavat parhaat suorituskykyominaisuudet sekä nykyisille että tulevaisuuden tietoverkoille. 

Kaapelimme löydät WebCatalogue -tuotehakemistostamme.

Valokaapelit erilaisiin käyttökohteisiin

Kanavavalokaapelit asennetaan ulos kanavaan joko vetämällä tai puhaltamalla, tai joissain tapauksissa myös suoraan maahan suojahiekalla. Rakenteena on joko Flextube® tai kerrattu miniputki. Flextube®-rakenteella voidaan saavuttaa tarvittaessa hyvinkin suuret kuitulukumäärät. 

Prysmian Groupin mikrokanavakaapelit edustavat uuden sukupolven patentoitua kuituteknologiaa ja sen ansiosta parhaimmillaan ennätyksellistä kuitutiheyttä ja pienintä halkaisijaa

Tässä luokassa Sirocco HD -mikrokaapelisarja on erityisesti suunniteltu asennettavaksi puhalluksen avulla. Sirocco HD -kaapeleissa on kuituna Prysmian Groupin kehittämä BendBright-A2 200 µm:n taivutussietoinen yksimuotokuitu (ITU-T G.657.A2), joka on pitkälle tulevaisuuteen kestävä ratkaisu ja siten ihanteellinen FTTx- ja 5G-projekteihin. 

Prysmian PicoTube -tekniikan ansiosta kuitujen pakkaustiheys on maailmanennätysluokkaa ja kaapelit jopa 20 % aiempaa pienempiä. Jo asennettuun kanavaan voidaan asentaa enemmän kuituja ja uusissa asennuskohteissa voidaan valita pienempi mikrokanava. Tämä vähentää asentamisessa tarvittavaa työtä, aikaa ja kustannuksia. Samalla raaka-aineiden käyttö vähenee, mikä pienentää myös tuotteen ympäristövaikutuksia.

Sirocco HD -tuoteperhe on saatavissa 96 - 864 kuidulla. Uusin Sirocco HD -kaapeliversio on halkaisijaltaan 11,0 mm, ja sen kuitutiheys on 9,1 kuitua/mm2. Kaapeli voidaan asentaa 13 mm:n mikrokanavaan.

Koko Sirocco-tuoteperhe on metalliton ja soveltuu erinomaisesti myös yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa. Prysmian Groupin laaja valikoima kattaa mikrokanavakaapelit ja kanavaputket lähes jokaiseen käyttökohteeseen, myös halogeenittomat tuotteet. 

TUTUSTU ESITTEESEEN: Sirocco-mikrokanavakaapelit  

SIIRRY TUOTEHAKEMISTOON

Maavalokaapelit asennetaan ulos suoraan maahan ja asennustapana voidaan käyttää mm. aurausta. Maavalokaapelit on suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja ne kestävät routivan maaperän aiheuttamat rasitukset.

Korrugoitu teräsnauha rakenteessa antaa täydellisen suojan jyrsijöitä vastaan. Metallittomissa maavalokaapeleissa on myös jyrsijäsuojaus ja ne soveltuvat erinomaisesti verkkojen yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa. Metalliton talokaapeli voidaan luonnollisesti asentaa ilman maadoitusta.

Rakennevaihtoehtoina on Flextube®-, kerrattu miniputki- ja keskiputkirakenne. Kuituna kaapeleissa on G.652.D -yksimuotokuitu.

SIIRRY TUOTEHAKEMISTOON

ADSS ilmavalokaapelit ovat metallittomia itsekantavia kaapeleita pylväsasennuksiin. Ilmavalokaapelit on suunniteltu Suomen talvisiin olosuhteisiin ja ne kestävät 25 N/m jääkuorman kun asennuskriteerinä on 60 cm riippuma 50 metrin pylväsvälillä.

Pylväiden maksimijänneväli ADSS 4,5 kN -kaapelilla on 70 m, ADSS 7 kN kaapelilla 110 m ja ADSS 22 kN kaapelilla 300 m. ADSS 22 kN soveltuu asennettavaksi suurjänniteavojohtopylväisiin aina 110 kV jännitetasoon asti.

Kuituna kaapeleissa on G.652.D yksimuotokuitu.

SIIRRY TUOTEHAKEMISTOON

Vesistövalokaapeleissamme kuidut ovat hermeettisessä teräsputkessa. Tämä takaa kuiduille optimaalisen kosteussuojan, mikä on olennaista kaapelin pitkän eliniän saavuttamiseksi. Vesistövalokaapelista FYOVMPPMW on tarjolla neljä lujuusversiota. Maksimikuitumäärä on 96 ja asennussyvyys 1500 m.

Kuituna kaapeleissa on G.652.D yksimuotokuitu.

Toimitamme myös asiakkaamme vaatimusten mukaisia merivalokaapeleita pitkinä pituuksina koilattuna. 

Tarjoamme valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä sisä- ja ulkovalokaapeleita.  

Ulkona kaapelit asennetaan kanavaan joko vetämällä tai puhaltamalla, tai joissain tapauksissa suoraan maahan suojahiekalla.

Kuituna kaapeleissa on yksimuotokuitu tai taivutussietoinen Bendbright XS ja BendBright-yksimuotokuitu. Kiinteistön tietoverkkosovelluksiin ovat saatavissa myös taivutussietoiset monimuotokuidut kategorioissa OM3, OM4 ja OM5.

SIIRRY TUOTEHAKEMISTOON

Tarjoamme valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä sisävalokaapeleita.  

Flextube®-kaapelit ovat ihanteellinen ratkaisu kiinteistön valokaapelointiin (FTTH) helpon ja nopean asennettavuutensa ansiosta.

Kuituna kaapeleissa on taivutussietoiset Bendbright XS ja BendBright-yksimuotokuidut.

Kiinteistön tietoverkkosovelluksiin on tarjolla myös taivutussietoiset monimuotokuidut kategorioissa OM3, OM4 ja OM5.

SIIRRY TUOTEHAKEMISTOON

Esitteet

Sirocco-mikrokanavakaapelit

SIROCCO-MIKROKANAVAKAAPELIT (2022)

FI valokaapelit kuparikaapelit Brochure 200x300

VALOKAAPELIT JA TELEVERKON KUPARIKAAPELIT

Fi brochure sisäverkon kaapelit 200x300

Sisäverkon kaapelit

FI brochure Metalliton talokaapeli 200x300

Metalliton talokaapeli

FI brochure Karona overblow 200x300

Karona Overblow -asennusjärjestelmä kuituverkon laajentamiseen

Ota yhteyttä

Tuoteryhmä

Myynti ja neuvonta | Juha-Pekka Rissanen