PRYSOLAR-aurinkopaneelikaapeli kaikkiin aurinkosähkökohteisiin. Valitse sopiva pakkauskoko.

Oulussa valmistettu PRYSOLAR – saatavana myös rengaspakkauksena

Aurinkosähköjärjestelmän luotettavuus alkaa laadukkaista komponenteista. Oulussa valmistettu PRYSOLAR-aurinkopaneelikaapeli on suunniteltu kestämään pohjoisen vaativia olosuhteita. Tuote on saatavana myös kätevissä rengaspakkauksissa, mikä helpottaa asennustyötä ja materiaalien hallintaa pienemmissä kohteissa.

Lok 16, 2026 - 04:33 i.p.

Markkinoiden ainoa Suomessa valmistettu aurinkopaneelikaapeli PRYSOLAR tarjoaa kestävän ja kotimaisen vaihtoehdon niin suurten aurinkopuistojen kuin pienempien aurinkosähköjärjestelmien rakentamiseen. Kaapeli täyttää kansainvälisten IEC 62930- ja EN 50618 -standardien vaatimukset ja soveltuu aurinkosähköjärjestelmien tasavirtapuolen kaapelointiin.

Suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön

Aurinkosähköjärjestelmien kaapeleilta vaaditaan luotettavuutta vuodesta toiseen, myös vaihtelevissa sääolosuhteissa. PRYSOLAR-kaapelin arvioitu lämpötekninen käyttöikä on jopa 30 vuotta, mikä tukee aurinkosähköjärjestelmän pitkäaikaista toimintavarmuutta.

Kaapeli on suunniteltu läpäisemään myös Prysmianin kehittämän WET-I 1500 -testausprotokollan, jolla arvioidaan kaapeleiden pitkäaikaista vedenkestävyyttä jopa 1,8 kV tasajännitteellä.

Taipuisan rakenteensa ansiosta PRYSOLAR soveltuu erilaisiin asennusympäristöihin. Kaapelia voidaan käyttää sisä- ja ulkoasennuksissa sekä asentaa suojaputkiin ja kaapelikanaviin valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.

Sopiva pakkaus jokaiseen projektiin

Oikean pakkauskoon valinta helpottaa materiaalien käsittelyä ja sujuvoittaa asennustyötä. PRYSOLAR on saatavana sekä 100 metrin rengaspakkauksissa että 500 metrin kelapakkauksissa.

100 metrin rengaspakkaus on kätevä vaihtoehto pienempiin asennuskohteisiin ja rajatumpiin kaapelointitarpeisiin. Suuremmissa kohteissa, kuten aurinkopuistoissa, 500 metrin kelapakkaukset helpottavat pitkien kaapelivetojen toteutusta.

Kaapelia on saatavana mustana ja punaisena. Valikoimaan kuuluvat seuraavat vaihtoehdot:

Kuva
FI image Prysolar product matrix tuotetaulukko 500x262

   

Lue myös