Pienjännitetuotteet

LYHYESTI

Pienjännitekaapelit

Pienjännitekaapeleita ovat kaikki enintään 1 kV:n tuotteet.

1kV:n verkonrakennuskaapeleiden tuoteryhmästä löydät alumiinijohtimiset, PEX-eristeiset ja halogeenittomat voimakaapelit kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Kaapelit voidaan asentaa myös auraamalla suoraan maahan, sekä AXCMK-PLUS -kaapeli myös veteen.

Alumiininen AMKA-riippukierrekaapeli on tarkoitettu pylväsasennuksiin. Kaapeliin voidaan lisätä myös ylimääräinen eristetty johdin esim. katuvalaistuksen ohjausta varten.

Kaapelimme löydät sähköisestä WebCatalogue -tuotehakemistostamme.

Ota yhteyttä

Verkonrakennuksen tuotteissa ja palveluissa kotimaan myynnissä sinua palvelevat

Erkki Ruokonen | Myynti ja neuvonta