Suurjännitetuotteet

LYHYESTI

Suurjännitekaapelit ja verkon varusteet

Prysmian kehittää ja valmistaa maailman johtavia suurjännitekaapelijärjestelmiä luotettavaan sähkönsiirtoon.  

Teemme jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä ja tarjoamme johtavat suurjännitekaapeliratkaisut erilaisten asiakkaidemme tarpeisiin.

Pikkalan tehtaallamme Suomessa toimii konsernin kansainvälinen XLPE-merikaapeleiden osaamiskeskus. 

Markkinoiden johtavana toimittajana Prysmian tekee työtä vakaan ja luotettavan vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.

SUURJÄNNITEKAAPELIT

Luotettavaa sähkönsiirtoa maalla ja merellä 

Valmistamme suurjännitemaa- ja -merikaapeleita aina 550 kV:iin saakka. 

Suurjännitekaapelit ovat alumiini- tai kuparijohtimisia, PEX-eristeisiä voimakaapeleita, jotka voidaan asentaa suoraan maahan tai kiinteästi hyllylle ja kanavaan sisällä ja ulkona, tai merenpohjaan. 

Suurjännitekaapeleihin voidaan lisätä valokuituyksiköitä lämpötilanseurantaa tai tiedonsiirtoa varten. 

Merikaapeleidemme kuljetukseen ja asennukseen ovat käytettävissä Prysmianin omat edistykselliset kaapelinlaskualukset. 

SUURJÄNNITEVERKON VARUSTEET

Luotettava Click-Fit® nopeuttaa asennusta

Ainutlaatuinen Click-Fit® -tuoteperhe kattaa monipuolisen valikoiman helposti asennettavia ja luotettavia 72–550 kV suurjännitekaapeleiden varusteita, kuten jatkokset ja ulkopäätteet sekä maadoitus- ja ristikytkentäkotelot.

Kiinteät, valmiiksi tehtaalla esivaletut ja testatut komponentit nopeuttavat asennusta sekä vähentävät asentajan vastuulla olevia työvaiheita ja virheiden mahdollisuutta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää. Voit tutustua Click-Fit® -ratkaisuihin myös englanniksi oheisesta linkistä. 

MERIKULJETUS JA ASENNUS

Kaapelinlaskualukset vaativimpiinkin toimituksiin

Prysmian-konsernin laivastoon kuuluu kuusi huippuluokan kaapelinlaskualusta:

Yli 35 vuoden vahvan projektikokemuksen omaava Giulio Verne, monipuolinen DP2-alus Cable Enterprise, jota käytetään pääasiassa merituulipuistojen vientikaapeleiden asentamiseen, tehokas proomu Ulisse matalan veden asennukseen, hiljattain laivastoon lisätty pieni proomu Barbarossa, joka on erityisesti suunniteltu toimimaan hyvin matalissa vesissä ja vuorovesialueilla, sekä kesästä 2021 asti käytössä ollut Leonardo da Vinci. Toukokuussa 2025 Pikkalan satamassa vihittiin käyttöön Leonardo da Vincin sisaralus Monna Lisa. Alukset ovat maailman toistaiseksi suurimmat kaapelinlaskualukset ja edustavat alansa kehittyneintä teknologiaa. 

Alusten lisäksi yhtiöllä on käytössä laajin valikoima korkean teknologian merikaapelinasennusvälineitä.

ARTIKKELIT

Lue lisää


FI LdV in Pikkala 500x500

Kaapelialus Leonardo da Vinci ensi kertaa Suomessa

AVAA ARTIKKELI
Vikavarautumispalvelu

Varautuminen pelastaa aikaa ja rahaa vikatilanteessa

AVAA ARTIKKELI
FI HV Reykjavik 500x500

Suurjännitekaapelit ja Click-Fit® -varusteet Pikkalasta Reykjavikiin

AVAA ARTIKKELI

Ota yhteyttä

Suurjännitetuotteisiin ja -palveluihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Antti Leinonen | Myynti ja neuvonta